017-505166
Temperatura al sensore [°C]: 20 - 90, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT, Tipo di sensore: Bulbo remoto, Lunghezza tubo capillare [mm]: 3000, Grado di protezione IP: IP66
Temperatura al sensore [°C]: 20 - 90, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT, Tipo di sensore: Bulbo remoto, Lunghezza tubo capillare [mm]: 3000, Grado di protezione IP: IP66
Peso lordo | 1.14 Kg |
Peso netto | 1.028 Kg |
Volume | 2.761 Liter |
EAN | 5702423119554 |
Peso lordo | 1.14 Kg |
Peso netto | 1.028 Kg |
Volume | 2.761 Liter |
EAN | 5702423119554 |
Accessori prodotto | Accessori switch |
Approvazione |
CCC CE DNV EAC GL LR LVD NKK PZH RMRS RoHS RoHS Cina TYSK LLC CDC EURO-TYSK UKCA |
Campo di temperatura [°F] [Max] | 194 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] | 68 °F |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -50 °C |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 158 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -58 °F |
Categoria dei contatti |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V DC13=12 W, 220 V AC3=4 A, 400 V LR=28 A, 400 V |
Coll. elettrico maschio/femmina | Femmina |
Collegamento elettrico standard | DIN 40430 |
Conn. elettriche | Ingresso cavo avvitato |
Descrizione prodotto | Termostato |
Differenziale a impostazione campo max. [°C] [Max] | 7 °C |
Differenziale a impostazione campo max. [°C] [Min] | 2 °C |
Differenziale a impostazione campo min. [°C] [Max] | 20 °C |
Differenziale a impostazione campo min. [°C] [Min] | 4 °C |
Dim. coll. el. | 2xPg 13.5 |
Dimensione sensore (Ø x L) [in] | 1/2 x 3 1/8 in |
Dimensione sensore (Ø x L) [mm] | 13 x 80 mm |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Funzione contatto | SPDT |
Funzione reset | Auto |
Grado di protezione IP | IP66 |
Gruppo prodotti | Switches and thermostats |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 90 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] | 20 °C |
Ispezionabile | Sistemi di contatto |
Lunghezza del pozzetto sensore min. [in] | 4 3/8 in |
Lunghezza del pozzetto sensore min. [mm] | 110 mm |
lunghezza tubo capillare [in] | 118 1/8 in |
Lunghezza tubo capillare [mm] | 3000 mm |
Nome prodotto | Termostato |
Proprietà di cablaggio EN 60947 |
Flessibile, boccole: 0,2-1,5 mm2 Flessibile, nessuna boccola: 0,2-2,5 mm2 Solido/treccia: 0,2-2,5 mm2 |
Proprietà elettriche EN 60947 |
Grado d’inquinamento: 3 Picco di tensione massima: 4 kV Prot. cortocircuito, fusibile: 10A Isolamento 400V |
Quantità per formato imballo | 15 pz |
Standard specifica elettrica | EN 60947-4/-5 |
Temperatura sensore max. [°C] | 120 °C |
Temperatura sensore max. [°F] | 248 °F |
Tipo | RT106 |
Tipo di carica | Cross-ambient |
Tipo di sensore | Bulbo remoto |
Tipo differenziale | Regolabile |
Accessori prodotto | Accessori switch |
Approvazione |
CCC CE DNV EAC GL LR LVD NKK PZH RMRS RoHS RoHS Cina TYSK LLC CDC EURO-TYSK UKCA |
Campo di temperatura [°F] [Max] | 194 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] | 68 °F |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -50 °C |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 158 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -58 °F |
Categoria dei contatti |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V DC13=12 W, 220 V AC3=4 A, 400 V LR=28 A, 400 V |
Coll. elettrico maschio/femmina | Femmina |
Collegamento elettrico standard | DIN 40430 |
Conn. elettriche | Ingresso cavo avvitato |
Descrizione prodotto | Termostato |
Differenziale a impostazione campo max. [°C] [Max] | 7 °C |
Differenziale a impostazione campo max. [°C] [Min] | 2 °C |
Differenziale a impostazione campo min. [°C] [Max] | 20 °C |
Differenziale a impostazione campo min. [°C] [Min] | 4 °C |
Dim. coll. el. | 2xPg 13.5 |
Dimensione sensore (Ø x L) [in] | 1/2 x 3 1/8 in |
Dimensione sensore (Ø x L) [mm] | 13 x 80 mm |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Funzione contatto | SPDT |
Funzione reset | Auto |
Grado di protezione IP | IP66 |
Gruppo prodotti | Switches and thermostats |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 90 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] | 20 °C |
Ispezionabile | Sistemi di contatto |
Lunghezza del pozzetto sensore min. [in] | 4 3/8 in |
Lunghezza del pozzetto sensore min. [mm] | 110 mm |
lunghezza tubo capillare [in] | 118 1/8 in |
Lunghezza tubo capillare [mm] | 3000 mm |
Nome prodotto | Termostato |
Proprietà di cablaggio EN 60947 |
Flessibile, boccole: 0,2-1,5 mm2 Flessibile, nessuna boccola: 0,2-2,5 mm2 Solido/treccia: 0,2-2,5 mm2 |
Proprietà elettriche EN 60947 |
Grado d’inquinamento: 3 Picco di tensione massima: 4 kV Prot. cortocircuito, fusibile: 10A Isolamento 400V |
Quantità per formato imballo | 15 pz |
Standard specifica elettrica | EN 60947-4/-5 |
Temperatura sensore max. [°C] | 120 °C |
Temperatura sensore max. [°F] | 248 °F |
Tipo | RT106 |
Tipo di carica | Cross-ambient |
Tipo di sensore | Bulbo remoto |
Tipo differenziale | Regolabile |