061B812566
Temperatura al sensore [°C]: 70 - 120, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT, Tipo di sensore: Bulbo remoto, Lunghezza tubo capillare [mm]: 1000, Grado di protezione IP: IP65
Temperatura al sensore [°C]: 70 - 120, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT, Tipo di sensore: Bulbo remoto, Lunghezza tubo capillare [mm]: 1000, Grado di protezione IP: IP65
Peso lordo | 0.65 Kg |
Peso netto | 0.32 Kg |
Volume | 3.446 Liter |
EAN | 5702423201921 |
Peso lordo | 0.65 Kg |
Peso netto | 0.32 Kg |
Volume | 3.446 Liter |
EAN | 5702423201921 |
Accessori prodotto | Accessori switch |
Approvazione |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Cina TYSK UKCA |
Armatura | Sì |
Campo di temperatura [°F] [Max] | 248 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] | 158 °F |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 158 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
Categoria dei contatti |
AC15=0.5 A, 250 V DC13=12 W, 125 V |
Chiave di identificazione | 2431-1A01000 |
Coll. elettrico maschio/femmina | Femmina |
Collegamento elettrico standard | EN 175301-803-A |
Collegamento per il pozzetto o il manicotto | M 18 x 1.5 |
Conn. elettriche | Spina DIN |
Descrizione prodotto | Termostato |
Differenziale (FS) [K] | 5 K |
Dim. coll. el. | Pg 11 |
Dimensione sensore (Ø x L) [in] | 1/2 x 2 in |
Dimensione sensore (Ø x L) [mm] | 13 x 50 mm |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Equipaggiamento | Tubo cap. armato |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Funzione contatto | SPDT |
Funzione reset | Auto |
Grado di protezione IP | IP65 |
Gruppo prodotti | Switches and thermostats |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 120 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] | 70 °C |
Ispezionabile | No |
Lunghezza del pozzetto sensore min. [in] | 3 in |
Lunghezza del pozzetto sensore min. [mm] | 75 mm |
lunghezza tubo capillare [in] | 39 3/8 in |
Lunghezza tubo capillare [mm] | 1000 mm |
Nome prodotto | Termostato |
Quantità per formato imballo | 6 pz |
Segnale di allarme | Crescente |
Standard specifica elettrica | EN 60947-5 |
Temperatura sensore max. [°C] | 220 °C |
Temperatura sensore max. [°F] | 428 °F |
Tipo | MBC 8100 |
Tipo di carica | Assorbimento |
Tipo di sensore | Bulbo remoto |
Tipo differenziale | Fisso (valore max.) |
Tipo impostazioni di fabbrica | Dedicato |
Accessori prodotto | Accessori switch |
Approvazione |
ABS BV CCC CCS CE DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Cina TYSK UKCA |
Armatura | Sì |
Campo di temperatura [°F] [Max] | 248 °F |
Campo di temperatura [°F] [Min] | 158 °F |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 158 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
Categoria dei contatti |
AC15=0.5 A, 250 V DC13=12 W, 125 V |
Chiave di identificazione | 2431-1A01000 |
Coll. elettrico maschio/femmina | Femmina |
Collegamento elettrico standard | EN 175301-803-A |
Collegamento per il pozzetto o il manicotto | M 18 x 1.5 |
Conn. elettriche | Spina DIN |
Descrizione prodotto | Termostato |
Differenziale (FS) [K] | 5 K |
Dim. coll. el. | Pg 11 |
Dimensione sensore (Ø x L) [in] | 1/2 x 2 in |
Dimensione sensore (Ø x L) [mm] | 13 x 50 mm |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Equipaggiamento | Tubo cap. armato |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Funzione contatto | SPDT |
Funzione reset | Auto |
Grado di protezione IP | IP65 |
Gruppo prodotti | Switches and thermostats |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 120 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] | 70 °C |
Ispezionabile | No |
Lunghezza del pozzetto sensore min. [in] | 3 in |
Lunghezza del pozzetto sensore min. [mm] | 75 mm |
lunghezza tubo capillare [in] | 39 3/8 in |
Lunghezza tubo capillare [mm] | 1000 mm |
Nome prodotto | Termostato |
Quantità per formato imballo | 6 pz |
Segnale di allarme | Crescente |
Standard specifica elettrica | EN 60947-5 |
Temperatura sensore max. [°C] | 220 °C |
Temperatura sensore max. [°F] | 428 °F |
Tipo | MBC 8100 |
Tipo di carica | Assorbimento |
Tipo di sensore | Bulbo remoto |
Tipo differenziale | Fisso (valore max.) |
Tipo impostazioni di fabbrica | Dedicato |