Termostato, MBC 8100

061B810566

Temperatura al sensore [°C]: 60 - 150, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPDT, Tipo di sensore: Bulbo remoto, Lunghezza tubo capillare [mm]: 2000, Grado di protezione IP: IP65

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.73 Kg
Peso netto 0.392 Kg
Volume 3.43 Liter
EAN 5702423190997

 

Accessori prodotto Accessori switch
Approvazione ABS
BV
CCC
CCS
CE
DNV
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Cina
TYSK
UKCA
Armatura
Campo di temperatura [°F] [Max] 302 °F
Campo di temperatura [°F] [Min] 140 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] 158 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] -40 °F
Categoria dei contatti AC15=0.5 A, 250 V
DC13=12 W, 125 V
Chiave di identificazione 2631-1A02000
Coll. elettrico maschio/femmina Femmina
Collegamento elettrico standard EN 175301-803-A
Collegamento per il pozzetto o il manicotto M 18 x 1.5
Conn. elettriche Spina DIN
Descrizione prodotto Termostato
Differenziale (FS) [K] 6 K
Dim. coll. el. Pg 11
Dimensione sensore (Ø x L) [in] 1/2 x 2 in
Dimensione sensore (Ø x L) [mm] 13 x 50 mm
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Equipaggiamento Tubo cap. armato
Formato imballo Imballo multiplo
Funzione contatto SPDT
Funzione reset Auto
Grado di protezione IP IP65
Gruppo prodotti Switches and thermostats
Intervallo di temperatura [°C] [Max] 150 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min] 60 °C
Ispezionabile No
Lunghezza del pozzetto sensore min. [in] 2 9/16 in
Lunghezza del pozzetto sensore min. [mm] 65 mm
lunghezza tubo capillare [in] 78 3/4 in
Lunghezza tubo capillare [mm] 2000 mm
Nome prodotto Termostato
Quantità per formato imballo 6 pz
Standard specifica elettrica EN 60947-5
Temperatura sensore max. [°C] 250 °C
Temperatura sensore max. [°F] 482 °F
Tipo MBC 8100
Tipo di carica Assorbimento
Tipo di sensore Bulbo remoto
Tipo differenziale Fisso (valore max.)

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality