Aggiungi garanzia
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
060L115666 è stato aggiunto al carrello
Scegliere una garanzia dall'elenco sottostante per applicarla al convertitore di frequenza. Ricorda che puoi selezionare solo una garanzia e, se hai più convertitori di frequenza, la stessa garanzia sarà applicata a ciascun convertitore di frequenza. Si prega di notare che non sarà possibile modificare la quantità dei convertitori di frequenza dopo aver allegato la garanzia.
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
Termostato, KP81
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Termostato, KP81
060L115666
Temperatura al sensore [°C]: 80 - 150, Funzione reset: Manuale max, Funzione contatto: SPDT, Tipo di sensore: Bulbo remoto, Lunghezza tubo capillare [mm]: 2000, Grado di protezione IP: IP30