Accessori prodotto |
Accessori switch |
Approvazione |
ATEX - Cat. 2 - Zone 1 CCC CE EAC PED PZH RMRS RoHS RoHS Cina TYSK LLC CDC EURO-TYSK UKCA |
Attacco pressione standard |
ISO 228-1 |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] |
65 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] |
-20 °C |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] |
149 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] |
-4 °F |
Campo regolazione [bar] Pe [Max] |
25 bar |
Campo regolazione [bar] Pe [Min] |
5 bar |
Campo regolazione [psig] Pe [Max] |
362.6 psig |
Campo regolazione [psig] Pe [Min] |
72.5 psig |
Categoria |
IV |
Categoria dei contatti |
Ci=0.5 nF Ii=0.5 A Pi=1 W Ui=29 V Li=0.2 uH |
Coll. elettrico maschio/femmina |
Femmina |
Collegamento elettrico standard |
DIN 40430 |
Conn. elettriche |
Ingresso cavo avvitato |
Descrizione prodotto |
Pressostato |
Differenziale [bar] |
3 bar |
Differenziale [psi] |
43.5 psi |
Dim. coll. el. |
2xPg 13.5 |
Dimensioni raccordo pressione |
3/8 |
Elemento di rilevamento della pressione |
Soffietti |
Elenco sostanze candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Formato imballo |
Imballo multiplo |
Funzione contatto |
SPDT gold |
Funzione reset |
Auto |
Grado di protezione IP |
IP66 |
Gruppo fluido |
1 |
Gruppo prodotti |
Switches and thermostats |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Ispezionabile |
Sistemi di contatto |
Massima pressione di test [bar] Pe |
38 bar |
Massima pressione di test [psig] |
551 psig |
Max. Pressione di esercizio [bar] |
34 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] |
495 psig |
N. dossier SCIP |
54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
Nome prodotto |
Pressostato |
Nota raccordo pressione |
Nipplo a saldare d6.5/D 10 mm |
Pressione di scoppio [bar] |
136 bar |
Pressione maschio/femmina |
Maschio |
Proprietà di cablaggio EN 60947 |
Flessibile, boccole: 0,2-1,5 mm2 Flessibile, nessuna boccola: 0,2-2,5 mm2 Solido/treccia: 0,2-2,5 mm2 |
Proprietà elettriche EN 60947 |
Grado d’inquinamento: 3 Picco di tensione massima: 4 kV Prot. cortocircuito, fusibile: 10A Isolamento 400V |
Quantità per formato imballo |
15 pz |
Standard specifica elettrica |
EN 60947-4/-5 |
testo vendite ATEX |
-20Cta+65C II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb |
Tipo |
RT6AEW |
Tipo raccordo pressione |
G |