017-502166
Campo di regolazione [bar] Pe: 10.00 - 28.00, Differenziale [bar]: 1.50, Funzione contatto: SPDT gold, Funzione reset: Manuale max, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 3/8, Pressione maschio/femmina: Maschio, Grado di protezione IP: IP66, Max. Pressione di esercizio [bar]: 34.0