Pressostato, RT19B

017-518266

Campo di regolazione [bar] Pe: 5.00 - 25.00, Differenziale [bar]: 1.00, Funzione contatto: SPDT, Funzione reset: Manuale max, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/2, Pressione maschio/femmina: Maschio, Grado di protezione IP: IP54, Max. Pressione di esercizio [bar]: 42.0

Dettagli prodotto

Peso lordo 1.146 Kg
Peso netto 1.047 Kg
Volume 2.696 Liter
EAN 5702428043007

 

Accessori prodotto Accessori switch
Approvazione CCC
CE
EAC
GL
LVD
PED
PZH
RMRS
RoHS
RoHS Cina
TYSK
LLC CDC EURO-TYSK
UKCA
Attacco pressione standard ISO 228-1
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] 158 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] -40 °F
Campo regolazione [bar] Pe [Max] 25 bar
Campo regolazione [bar] Pe [Min] 5 bar
Campo regolazione [psig] Pe [Max] 362.6 psig
Campo regolazione [psig] Pe [Min] 72.5 psig
Categoria IV
Categoria dei contatti AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
AC3=4 A, 400 V
LR=28 A, 400 V
Coll. elettrico maschio/femmina Femmina
Collegamento elettrico standard DIN 40430
Conn. elettriche Ingresso cavo avvitato
Contact rating @ 250K cycles AC15=1 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=2 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=14 A, 400 V
Descrizione prodotto Pressostato
Differenziale [bar] 1 bar
Differenziale [psi] 14.5 psi
Dim. coll. el. 2xPg 13.5
Dimensioni raccordo pressione 1/2
Elemento di rilevamento della pressione Soffietti
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Formato imballo Imballo multiplo
Funzione contatto SPDT
Funzione reset Manuale max
Grado di protezione IP IP54
Gruppo fluido 1
Gruppo prodotti Switches and thermostats
In scope of WEEE and contain batteries No
Ispezionabile Sistemi di contatto
Massima pressione di test [bar] Pe 47 bar
Massima pressione di test [psig] 682 psig
Max. Pressione di esercizio [bar] 42 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 610 psig
N. dossier SCIP 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Nome prodotto Pressostato
Pressione di scoppio [bar] 63 bar
Pressione maschio/femmina Maschio
Proprietà di cablaggio EN 60947 Flessibile, boccole: 0,2-1,5 mm2
Flessibile, nessuna boccola: 0,2-2,5 mm2
Solido/treccia: 0,2-2,5 mm2
Proprietà elettriche EN 60947 Grado d’inquinamento: 3
Picco di tensione massima: 4 kV
Prot. cortocircuito, fusibile: 10A
Isolamento 400V
Quantità per formato imballo 15 pz
Standard specifica elettrica EN 60947-4/-5
Tipo RT19B
Tipo raccordo pressione G

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality