061B000566
Campo di regolazione [bar] Pe: -0.20 - 1.00, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Grado di protezione IP: IP65, Max. Pressione di esercizio [bar]: 15.0
Campo di regolazione [bar] Pe: -0.20 - 1.00, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Grado di protezione IP: IP65, Max. Pressione di esercizio [bar]: 15.0
Peso lordo | 0.296 Kg |
Peso netto | 0.252 Kg |
Volume | 0.643 Liter |
EAN | 5702423218509 |
Peso lordo | 0.296 Kg |
Peso netto | 0.252 Kg |
Volume | 0.643 Liter |
EAN | 5702423218509 |
Accessori prodotto | Accessori switch |
Approvazione |
ABS BV CCC CCS CE CMIM DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Cina TYSK UKCA |
Attacco pressione standard | ISO 228-1 |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 185 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
Campo regolazione [bar] Pe [Max] | 1 bar |
Campo regolazione [bar] Pe [Min] | -0.2 bar |
Campo regolazione [MPa] Pe [Max] | 0.1 MPa |
Campo regolazione [MPa] Pe [Min] | -0.02 MPa |
Categoria dei contatti |
AC15=0.5 A, 250 V DC13=12 W, 125 V |
Chiave di identificazione | 1011-1DB04 |
Coll. elettrico maschio/femmina | Femmina |
Collegamento elettrico standard | EN 175301-803-A |
Conn. elettriche | Spina DIN |
Descrizione prodotto | Pressostato |
Diff. a impostazione campo max. [bar] | 0.45 bar |
Diff. a impostazione campo min. [bar] | 0.3 bar |
Dim. coll. el. | Pg 11 |
Dimensioni raccordo pressione | 1/4 |
Elemento di rilevamento della pressione | Soffietti |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Funzione contatto | SPDT |
Grado di protezione IP | IP65 |
Gruppo prodotti | Switches and thermostats |
Ispezionabile | No |
Massima pressione di test [bar] Pe | 15 bar |
Massima pressione di test [psig] | 218 psig |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 15 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 220 psig |
Nome prodotto | Pressostato |
Nota raccordo pressione | Con flangia |
Pressione di scoppio [bar] | 30 bar |
Pressione maschio/femmina | Femmina |
Quantità per formato imballo | 32 pz |
Standard specifica elettrica | EN 60947-5 |
Tipo | MBC 5100 |
Tipo raccordo pressione | G |
Accessori prodotto | Accessori switch |
Approvazione |
ABS BV CCC CCS CE CMIM DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS Cina TYSK UKCA |
Attacco pressione standard | ISO 228-1 |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 185 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -40 °F |
Campo regolazione [bar] Pe [Max] | 1 bar |
Campo regolazione [bar] Pe [Min] | -0.2 bar |
Campo regolazione [MPa] Pe [Max] | 0.1 MPa |
Campo regolazione [MPa] Pe [Min] | -0.02 MPa |
Categoria dei contatti |
AC15=0.5 A, 250 V DC13=12 W, 125 V |
Chiave di identificazione | 1011-1DB04 |
Coll. elettrico maschio/femmina | Femmina |
Collegamento elettrico standard | EN 175301-803-A |
Conn. elettriche | Spina DIN |
Descrizione prodotto | Pressostato |
Diff. a impostazione campo max. [bar] | 0.45 bar |
Diff. a impostazione campo min. [bar] | 0.3 bar |
Dim. coll. el. | Pg 11 |
Dimensioni raccordo pressione | 1/4 |
Elemento di rilevamento della pressione | Soffietti |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Funzione contatto | SPDT |
Grado di protezione IP | IP65 |
Gruppo prodotti | Switches and thermostats |
Ispezionabile | No |
Massima pressione di test [bar] Pe | 15 bar |
Massima pressione di test [psig] | 218 psig |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 15 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 220 psig |
Nome prodotto | Pressostato |
Nota raccordo pressione | Con flangia |
Pressione di scoppio [bar] | 30 bar |
Pressione maschio/femmina | Femmina |
Quantità per formato imballo | 32 pz |
Standard specifica elettrica | EN 60947-5 |
Tipo | MBC 5100 |
Tipo raccordo pressione | G |