Pressostato, MBC 5100

061B000266

Campo di regolazione [bar] Pe: -0.20 - 10.00, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/4, Grado di protezione IP: IP65, Max. Pressione di esercizio [bar]: 15.0

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.3 kg
Peso netto 0.25 kg
EAN 5702423218486

 

Accessori prodotto Accessori switch
Approvazione ABS
BV
CCC
CCS
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Cina
TYSK
UKCA
Attacco pressione standard ISO 228-1
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] 85 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] 185 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] -40 °F
Campo regolazione [bar] Pe [Max] 10 bar
Campo regolazione [bar] Pe [Min] -0.2 bar
Campo regolazione [MPa] Pe [Max] 1 MPa
Campo regolazione [MPa] Pe [Min] -0.02 MPa
Categoria campo di pressione Bassa pressione
Categoria dei contatti AC15=0.5 A, 250 V
DC13=12 W, 125 V
Chiave di identificazione 1411-1DB04
Coll. elettrico maschio/femmina Femmina
Collegamento elettrico standard EN 175301-803-A
Conn. elettriche Spina DIN
Descrizione prodotto Pressostato
Diff. a impostazione campo max. [bar] 0.6 bar
Diff. a impostazione campo min. [bar] 0.4 bar
Dim. coll. el. Pg 11
Dimensioni raccordo pressione 1/4
Elemento di rilevamento della pressione Soffietti
Equipaggiamento <NULL>
Formato imballo Imballo multiplo
Funzione contatto SPDT
Grado di protezione IP IP65
Gruppo prodotti Interruttori e termostati
Ispezionabile No
Massima pressione di test [bar] Pe 15 bar
Massima pressione di test [psig] 218 psig
Max. Pressione di esercizio [bar] 15 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 220 psig
Nome prodotto Pressostato
Nota raccordo pressione Con flangia
Pressione di scoppio [bar] 30 bar
Pressione maschio/femmina Femmina
Quantità per formato imballo 32 pz
REACH Candidate List substances >0.1% Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard specifica elettrica EN 60947-5
Tipo MBC 5100
Tipo raccordo pressione G

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality