Pressostato, KPS33

060-310366

Campo di regolazione [bar] Pe: 0.00 - 3.50, Differenziale [bar]: 0.20, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 3/8, Grado di protezione IP: IP67, Max. Pressione di esercizio [bar]: 10.0

Dettagli prodotto

Peso lordo 1.064 Kg
Peso netto 0.979 Kg
Volume 2.527 Liter
EAN 5702423146802

 

Accessori prodotto Accessori switch
Approvazione ABS
BV
CCC
CCS
CE
DNV
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Cina
TYSK
UL
UKCA
Attacco pressione standard ISO 228-1
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] 158 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] -40 °F
Campo regolazione [bar] Pe [Max] 3.5 bar
Campo regolazione [bar] Pe [Min] 0 bar
Campo regolazione [psig] Pe [Max] 51 psig
Campo regolazione [psig] Pe [Min] 0 psig
Categoria dei contatti AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
LR max 50 A
for gold 1…30 mA, 5...30 V
Coll. elettrico maschio/femmina Femmina
Collegamento elettrico standard DIN 40430
Commenti collegamenti elettrici Premistoppa in metallo
Conn. elettriche Ingresso cavo avvitato
Descrizione prodotto Pressostato
Differenziale [bar] 0.2 bar
Differenziale [psi] 2.9 psi
Dim. coll. el. Pg 13.5
Dimensioni raccordo pressione 3/8
Elemento di rilevamento della pressione Soffietti
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Formato imballo Imballo multiplo
Funzione contatto SPDT gold
Funzione reset Auto
Grado di protezione IP IP67
Gruppo prodotti Switches and thermostats
Ispezionabile No
Massima pressione di test [bar] Pe 10 bar
Massima pressione di test [psig] 145 psig
Max. Pressione di esercizio [bar] 10 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 145 psig
Nome file approvazione UL E73170
Nome prodotto Pressostato
Note su temp. amb. 80 °C/176 °F for max 120 min
Pressione maschio/femmina Maschio
Prodotto identico 060-410866
Proprietà di cablaggio EN 60947 Flessibile, boccole: 0,5-1,5 mm2
Flessibile, nessuna boccola: 0,7-2,5 mm2
Solido/treccia: 0,75-2,5 mm2
Proprietà elettriche EN 60947 Grado d’inquinamento: 3
Picco di tensione massima: 4 kV
Isolamento 400V
Short circuit prot, fuse: 16A
Quantità per formato imballo 8 pz
Tipo KPS33
Tipo raccordo pressione G

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality