Pressostato, BCP4

017B0014

Campo di regolazione [bar] Pe: 1.00 - 10.00, Differenziale [bar]: 1.00 - 2.50, Funzione reset: Auto, Tipo raccordo pressione: G, Dimensioni raccordo pressione: 1/2, Grado di protezione IP: IP65, Max. Pressione di esercizio [bar]: 25.0

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.641 Kg
Peso netto 0.544 Kg
Volume 1.61 Liter
EAN 5702423248063

 

Accessori prodotto Accessori switch
Approvazione CE
EAC
EMCD
LVD
PED
RoHS
TYSK
TÜV
LLC CDC EURO-TYSK
UKCA
Attacco pressione standard ISO 228-1
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] -20 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] 158 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] -4 °F
Campo regolazione [bar] Pe [Max] 10 bar
Campo regolazione [bar] Pe [Min] 1 bar
Campo regolazione [psig] Pe [Max] 145.04 psig
Campo regolazione [psig] Pe [Min] 14.5 psig
Categoria IV
Categoria dei contatti AC15=1 A, 250 V
AC1=6 A, 250 V
DC13=10 W, 250 V
Coll. elettrico maschio/femmina Femmina
Collegamento elettrico standard EN 175301-803
Conn. elettriche Spina DIN
Descrizione prodotto Pressostato
Differenziale [bar] [Max] 2.5 bar
Differenziale [bar] [Min] 1 bar
Differenziale [psi] [Max] 36.3 psi
Differenziale [psi] [Min] 14.5 psi
Dim. coll. el. Pg 11
Dimensioni raccordo pressione 1/2
Elemento di rilevamento della pressione Soffietti
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Formato imballo Imballo multiplo
Funzione contatto SPDT gold
Funzione reset Auto
Grado di protezione IP IP65
Gruppo fluido 1
Gruppo prodotti Switches and thermostats
Ispezionabile No
Massima pressione di test [bar] Pe 27.5 bar
Massima pressione di test [psig] 399 psig
Max. Pressione di esercizio [bar] 25 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 360 psig
Nome file approvazione TÜV .SDWFS/SDBFS .15-335
Nome prodotto Pressostato
Pressione di scoppio [bar] 37.5 bar
Pressione maschio/femmina Maschio
Quantità per formato imballo 9 pz
Standard specifica elettrica EN 60947-4/-5
Tipo BCP4
Tipo di carico sul contatto A
Tipo raccordo pressione G

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality