Temporizzatore elettronico, MTI
Temporizzatore elettronico, MTI

047H3077

Intervallo temporale: 0,05 S - 300 H, Tensione bobina a 50/60 Hz: 24 - 240

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.16 kg
Peso netto 0.15 kg
EAN 5702423287338

 

Approvazione C UL US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Descrizione prodotto Temporizzatore elettronico
Formato imballo Imballo multiplo
Funzione Multi-funzione
Gruppo prodotti Contattori e avviatori motore
Intervallo temporale 0,05 S - 300 H
Nome file approvazione UL E82701
Nome prodotto Temporizzatore elettronico
Quantità per formato imballo 50 pc
Tensione bobina [V] CC [Max] 48 V
Tensione bobina [V] CC [Min] 24 V
Tensione bobina a 50/60 Hz [Max] 240 V
Tensione bobina a 50/60 Hz [Min] 24 V
Tipo MTI

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality