Accessorio, RC 250
Accessorio, RC 250

037H0076

Questo prodotto è fuori produzione.

Rc Element 110-250V AC Hylde: 13C06, Used for product: CI 6-30

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.03 kg
Peso netto 0.02 kg
EAN 5702423030217

 

Descrizione prodotto Elemento Rc
Formato imballo Imballo industriale
Gruppo prodotti Contactor/motorstarter access
Identificazione modello RC 250
Nome prodotto RC element
Quantità per formato imballo 10 pc
Tensione [V], 50 Hz [Max] 250 V
Tensione [V], 50 Hz [Min] 110 V
Tensione [V], 60 Hz [Max] 250 V
Tensione [V], 60 Hz [Min] 110 V
Tensione bobina a 50 Hz [Max] 250 V
Tensione bobina a 50 Hz [Max] 110 V
Tensione bobina a 60 Hz [Max] 250 V
Tensione bobina a 60 Hz [Min] 110 V
Tipo Accessorio
Utilizzato per prodotto CI 6-30

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality