Interruttori

Mostra 21 prodotto(i)

Interruttore, CTI 15

Utilizzato per prodotto: Motori, Funzione: Protezione da sovraccarico e cortocircuito, Cap. apertura Ics @ 380-415 V: 50, Carico max., AC-3 [kW]: 0.09

Interruttore, CTI 15

Utilizzato per prodotto: Motori, Funzione: Protezione da sovraccarico e cortocircuito, Cap. apertura Ics @ 380-415 V: 30, Carico max., AC-3 [kW]: 1.50

Interruttore, CTI 15

Utilizzato per prodotto: Motori, Funzione: Protezione da sovraccarico e cortocircuito, Cap. apertura Ics @ 380-415 V: 20, Carico max., AC-3 [kW]: 2.50

Interruttore, CTI 15

Utilizzato per prodotto: Motori, Funzione: Protezione da sovraccarico e cortocircuito, Cap. apertura Ics @ 380-415 V: 8, Carico max., AC-3 [kW]: 5.50

Interruttore, CTI 15

Utilizzato per prodotto: Motori, Funzione: Protezione da sovraccarico e cortocircuito, Cap. apertura Ics @ 380-415 V: 6, Carico max., AC-3 [kW]: 7.50

Visualizza: