Contattore elettronico, ECI 50-2
Contattore elettronico, ECI 50-2

037N0016

Fasi controllate: 2, Carico max. [A]: 50, Tensione bobina [V] CC [Min]: 24, Tensione bobina [V] CC [Max]: 230

Dettagli prodotto

Peso lordo 1.3 kg
Peso netto 1.3 kg
EAN 5702423108459

 

Approvazione CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Carico max. [A] 50 A
Descrizione prodotto Contattore elettronico
Fasi controllate 2
Formato imballo Imballo multiplo
Gruppo prodotti Contattori e avviatori motore
Nome file approvazione UL E198251
Nome prodotto Contattore elettronico
Quantità per formato imballo 8 pc
Tensione bobina [V] CC [Max] 230 V
Tensione bobina [V] CC [Min] 24 V
Tensione bobina a 50/60 Hz [Max] 230 V
Tensione bobina a 50/60 Hz [Min] 24 V
Tensione di alimentazione [V] CA 400 V
Tipo ECI 50-2

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality