Contattore elettronico, ECI 50-1
Contattore elettronico, ECI 50-1

037N0010

Fasi controllate: 1, Carico max. [A]: 50, Tensione bobina [V] CC [Min]: 5, Tensione bobina [V] CC [Max]: 24

Dettagli prodotto

Peso lordo 1.28 kg
Peso netto 1.22 kg
EAN 5702423108398

 

Approvazione CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Carico max. [A] 50 A
Descrizione prodotto Contattore elettronico
Fasi controllate 1
Formato imballo Imballo multiplo
Gruppo prodotti Contattori e avviatori motore
Nome file approvazione UL E198251
Nome prodotto Contattore elettronico
Quantità per formato imballo 8 pc
Tensione bobina [V] CC [Max] 24 V
Tensione bobina [V] CC [Min] 5 V
Tensione di alimentazione [V] CA 400 V
Tipo ECI 50-1

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality