Contattore elettronico, ECI 30-2
Contattore elettronico, ECI 30-2

037N0021

Fasi controllate: 2, Carico max. [A]: 30, Tensione bobina [V] CC [Min]: 5, Tensione bobina [V] CC [Max]: 24

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.72 kg
Peso netto 0.68 kg
EAN 5702423108503

 

Approvazione CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Carico max. [A] 30 A
Descrizione prodotto Contattore elettronico
Fasi controllate 2
Formato imballo Imballo multiplo
Gruppo prodotti Contattori e avviatori motore
Nome file approvazione UL E198251
Nome prodotto Contattore elettronico
Quantità per formato imballo 12 pc
Tensione bobina [V] CC [Max] 24 V
Tensione bobina [V] CC [Min] 5 V
Tensione di alimentazione [V] CA 400 V
Tipo ECI 30-2

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality