Contattore elettronico, ECI 30-2
037N0015
Fasi controllate: 2, Carico max. [A]: 30, Tensione bobina [V] CC [Min]: 24, Tensione bobina [V] CC [Max]: 230
Fasi controllate: 2, Carico max. [A]: 30, Tensione bobina [V] CC [Min]: 24, Tensione bobina [V] CC [Max]: 230
Peso lordo | 0.7 kg |
Peso netto | 0.68 kg |
EAN | 5702423108442 |
Peso lordo | 0.7 kg |
Peso netto | 0.68 kg |
EAN | 5702423108442 |
Approvazione |
CE EAC LLC CDC TYSK UL |
Carico max. [A] | 30 A |
Descrizione prodotto | Contattore elettronico |
Fasi controllate | 2 |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Gruppo prodotti | Contattori e avviatori motore |
Nome file approvazione UL | E198251 |
Nome prodotto | Contattore elettronico |
Quantità per formato imballo | 12 pc |
Tensione bobina [V] CC [Max] | 230 V |
Tensione bobina [V] CC [Min] | 24 V |
Tensione bobina a 50/60 Hz [Max] | 230 V |
Tensione bobina a 50/60 Hz [Min] | 24 V |
Tensione di alimentazione [V] c.a. | 400 V |
Tensione di alimentazione [V] CA | 400 V |
Tensione di controllo [V] CC [Max] | 230 V |
Tensione di controllo [V] CC [Min] | 24 V |
Tensione di controllo, 50/60 Hz [V] [Max] | 230 V |
Tensione di controllo, 50/60 Hz [V] [Min] | 24 V |
Tipo | ECI 30-2 |
Approvazione |
CE EAC LLC CDC TYSK UL |
Carico max. [A] | 30 A |
Descrizione prodotto | Contattore elettronico |
Fasi controllate | 2 |
Formato imballo | Imballo multiplo |
Gruppo prodotti | Contattori e avviatori motore |
Nome file approvazione UL | E198251 |
Nome prodotto | Contattore elettronico |
Quantità per formato imballo | 12 pc |
Tensione bobina [V] CC [Max] | 230 V |
Tensione bobina [V] CC [Min] | 24 V |
Tensione bobina a 50/60 Hz [Max] | 230 V |
Tensione bobina a 50/60 Hz [Min] | 24 V |
Tensione di alimentazione [V] c.a. | 400 V |
Tensione di alimentazione [V] CA | 400 V |
Tensione di controllo [V] CC [Max] | 230 V |
Tensione di controllo [V] CC [Min] | 24 V |
Tensione di controllo, 50/60 Hz [V] [Max] | 230 V |
Tensione di controllo, 50/60 Hz [V] [Min] | 24 V |
Tipo | ECI 30-2 |