Contattore elettronico, ECI 30-1
Contattore elettronico, ECI 30-1

037N0003

Fasi controllate: 1, Carico max. [A]: 30, Tensione bobina [V] CC [Min]: 24, Tensione bobina [V] CC [Max]: 230

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.7 kg
Peso netto 0.7 kg
EAN 5702423108329

 

Approvazione CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Carico max. [A] 30 A
Descrizione prodotto Contattore elettronico
Fasi controllate 1
Formato imballo Imballo multiplo
Gruppo prodotti Contattori e avviatori motore
Nome file approvazione UL E198251
Nome prodotto Contattore elettronico
Quantità per formato imballo 12 pc
Tensione bobina [V] CC [Max] 230 V
Tensione bobina [V] CC [Min] 24 V
Tensione bobina a 50/60 Hz [Max] 230 V
Tensione bobina a 50/60 Hz [Min] 24 V
Tensione di alimentazione [V] CA 400 V
Tipo ECI 30-1

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality