Contattore elettronico, ACI 50-1
Contattore elettronico, ACI 50-1

037N0060

Descrizione prodotto: Regolatore di potenza analogico, Tensione di alimentazione [V] CA: 400, Carico max. [A]: 50, Fasi controllate: 1

Dettagli prodotto

Peso lordo 1.3 kg
Peso netto 1.34 kg
EAN 5702423108909

 

Approvazione CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Carico max. [A] 50 A
Descrizione prodotto Regolatore di potenza analogico
Fasi controllate 1
Formato imballo Imballo multiplo
Gruppo prodotti Contattori e avviatori motore
Nome file approvazione UL E198251
Nome prodotto Contattore elettronico
Quantità per formato imballo 8 pc
Tensione di alimentazione [V] CA 400 V
Tipo ACI 50-1

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality