Scambiatore di calore a microcanali, MCHE D1500-C, Imballo multiplo

021U0095

Capacità stimata R410A [kW]: 15.40, Pressione di progetto [MPa]: 4.5, Temperatura al sensore [°C]: -40 - 121

Dettagli prodotto

Peso lordo 7.6 Kilogram
Peso netto 6.549 Kilogram
Volume 31.61 Liter
EAN 5702424291815

 

Accessori prodotto No
Altezza della bobina ["] 20.35 in
Altezza della bobina [mm] 516.9 mm
Approvazione EAC
PED
UL
Area di applicazione Chiller
Refrigerazione
Condizionamento dell’aria
Campo di temperatura [°F] [Max] 250 °F
Campo di temperatura [°F] [Min] -40 °F
Capacità stimata R410A [kW] 15.4 kW
Capacità stimata R410A [TR] 4.38 TR
Categoria II
China RoHS compliance Yes
Condizioni capacità stimata [IMP] Velocità dell'aria = 492 piedi/min
Temp. ambiente = 95 °F
Delta t=21,6 °F
Sottoraffreddamento = 9 °F
Condizioni capacità stimata [SI] Velocità dell'aria = 2,5 m/s
Temp. ambiente = 35 °C
Delta t=12 °C
Sottoraffreddamento = 5°C
Contatto ad aletta [mm] 1.1 mm
Dim. uscita [in] 1/2 in
Dim. uscita [mm] 12.7 mm
Dimensione ingresso [in] 1/2 in
Dimensione ingresso [mm] 12.7 mm
Elenco sostanze candidate REACH No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato imballo Imballo multiplo
Gruppo fluido 1
2
Gruppo prodotti Heat exchangers
Identificazione modello D1500-C
In scope of WEEE and contain batteries No
Intervallo di temperatura [°C] [Max] 121 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min] -40 °C
Ispezionabile No
Lunghezza della bobina ["] 42.28 in
Lunghezza della bobina [mm] 1074 mm
Materiale attacco Rame
Materiale barra di montaggio Alluminio
Materiale corpo Alluminio
Max. Pressione di esercizio [bar] 45 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 653 psig
Nome file approvazione SA33862
CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A
ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Nome prodotto Scambiatore di calore a microcanali
Numero di tubi [pz] 52
Numero parte DF0081
Portata Monodirezionale
Pressione di progetto [MPa] 4.5 MPa
Pressione di progetto [psig] 653 psig
Prodotto identico 021U0098
Profondità della bobina ["] 1 in
Profondità della bobina [mm] 25.4 mm
Quantità per formato imballo 16 pz
Refrigerante(i) R410A
R134a
R290
R32
R452B
R454B
R1234yf
R404A
R407C
R448A
R449A
R452A
R513A
R1234ze(E)
R22
R444B
R449B
R454A
R454C
R455A
R513B
R514A
R515A
R515B
R600a
Temp. ambiente funzionamento [°C] [Max] 72 °C
Temp. ambiente funzionamento [°C] [Min] -40 °C
Temp. ambiente funzionamento [°F] [Max] 162 °F
Temp. ambiente funzionamento [°F] [Min] -40 °F
Tipo MCHE D1500-C
Tipo attacco ingresso A brasare, ODF
Tipo attacco uscita A brasare, ODF
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
Volume interno ["3] 70.2 in³
Volume interno [cm3] 1150 cm³

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality