Scambiatore di calore a piastre saldobrasato, XB04-1, N. piastre: 10, 16 bar
004B1012
Questo prodotto è fuori produzione.
Materiale brasatura: Rame
Materiale brasatura: Rame
Peso lordo | 1.76 Kg |
Peso netto | 1.373 Kg |
Volume | 5.628 Liter |
EAN | 5706560368943 |
Peso lordo | 1.76 Kg |
Peso netto | 1.373 Kg |
Volume | 5.628 Liter |
EAN | 5706560368943 |
Altezza totale senza piedini [mm] | 296 mm |
Approvazione | PED |
Bocchello centrale orizzontale [mm] | 45 mm |
Bocchello centrale verticale lato 1 [mm] | 248 mm |
Categoria | Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connection length 1 [mm] | 20 mm |
Connection length 2 [mm] | 20 mm |
Connection size 1 | 3/4 |
Connection size 2 | 3/4 |
Connection type 1 | G |
Connection type 2 | G |
Elenco sostanze candidate REACH | No |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formato imballo | Imballo singolo |
Gruppo fluido | 2 |
Gruppo prodotti | Heat exchangers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 180 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -10 °C |
Larghezza totale [mm] | 93 mm |
Lunghezza attacco lato 1 [mm] | 20 mm |
Lunghezza attacco lato 2 [mm] | 20 mm |
Material Description (Short Te | XB04-1 10 G 3/4Ax20mm |
Materiale brasatura | Rame |
Materiale piastra | 1.4404 |
N. piastre | 10 |
Nome del produttore | DANFOSS A/S |
Numero di passaggi | 1 |
Plate material no. | 1.4404 |
Pressione d'esercizio lato 1 [bar] [Max] | 16 bar |
Pressione d'esercizio lato 2 [bar] [Max] | 16 bar |
Product Name Description | Scambiatore di calore a piastre saldobrasato |
Quantità per formato imballo | 1 pz |
Standard di collegamento | DIN ISO 228/1 |
Tipo | XB04-1 |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Vertical center porthole 1[mm] | 248 mm |
Vertical center porthole 2[mm] | 248 mm |
Volume per channel 1 [l] | 0.06 L |
Volume per channel 2 [l] | 0.06 L |
Altezza totale senza piedini [mm] | 296 mm |
Approvazione | PED |
Bocchello centrale orizzontale [mm] | 45 mm |
Bocchello centrale verticale lato 1 [mm] | 248 mm |
Categoria | Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connection length 1 [mm] | 20 mm |
Connection length 2 [mm] | 20 mm |
Connection size 1 | 3/4 |
Connection size 2 | 3/4 |
Connection type 1 | G |
Connection type 2 | G |
Elenco sostanze candidate REACH | No |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formato imballo | Imballo singolo |
Gruppo fluido | 2 |
Gruppo prodotti | Heat exchangers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 180 °C |
Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -10 °C |
Larghezza totale [mm] | 93 mm |
Lunghezza attacco lato 1 [mm] | 20 mm |
Lunghezza attacco lato 2 [mm] | 20 mm |
Material Description (Short Te | XB04-1 10 G 3/4Ax20mm |
Materiale brasatura | Rame |
Materiale piastra | 1.4404 |
N. piastre | 10 |
Nome del produttore | DANFOSS A/S |
Numero di passaggi | 1 |
Plate material no. | 1.4404 |
Pressione d'esercizio lato 1 [bar] [Max] | 16 bar |
Pressione d'esercizio lato 2 [bar] [Max] | 16 bar |
Product Name Description | Scambiatore di calore a piastre saldobrasato |
Quantità per formato imballo | 1 pz |
Standard di collegamento | DIN ISO 228/1 |
Tipo | XB04-1 |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Vertical center porthole 1[mm] | 248 mm |
Vertical center porthole 2[mm] | 248 mm |
Volume per channel 1 [l] | 0.06 L |
Volume per channel 2 [l] | 0.06 L |