Scambiatori saldobrasati, XB10-1, Rame, N. piastre: 26, 25 bar, G 1
Scambiatori saldobrasati, XB10-1, Rame, N. piastre: 26, 25 bar, G 1

004B1013

XB10-1-26

Dettagli prodotto

Peso lordo 5.72 kg
Peso netto 5.04 kg
EAN 5702421900048

 

Altezza imballo [mm] 300 mm
Altezza totale senza piedini [mm] 289 mm
Bocchello centrale orizzontale [mm] 65 mm
Bocchello centrale verticale lato 1 [mm] 235 mm
Classificazione ABC A
Descrizione XB10-1-26
Diametro attacco lato 1 [mm] 22 mm
Diametro attacco lato 2 [mm] 22 mm
Diametro bocchello lato 1 [mm] 31 mm
Diametro bocchello lato 2 [mm] 31 mm
Diametro fori bulloni staffa montaggio [mm] 9 mm
Gruppo prodotti Scambiatori saldobrasati
Larghezza fra fori [mm] 80 mm
Larghezza imballo [mm] 130 mm
Larghezza piastra [mm] 115 mm
Larghezza totale [mm] 118 mm
Lato collegamento 1 G 1
Lato collegamento 2 G 1
Linea base verticale a bocchello centrale lato 1 [mm] 180 mm
Linea base verticale a bocchello centrale lato 2 [mm] 180 mm
Lunghezza attacco lato 1 [mm] 50 mm
Lunghezza attacco lato 2 [mm] 50 mm
Lunghezza fra fori [mm] 65 mm
Lunghezza piastra [mm] 286 mm
Materiale brasatura Rame
Materiale piastra 1.4404
N. piastre 26
Note per canale
Numero di passaggi 1
Numero di piastre massimo 70
Peso materiale brasatura [kg] 0.025 kg
Peso piastra [mm] 0.083 kg
Pressione d'esercizio lato 1 [bar] [Max] 25 bar
Pressione d'esercizio lato 2 [bar] [Max] 25 bar
Pressione di prova lato 1 [bar] [Max] 43 bar
Profondità imballo [mm] 175 mm
Profondità stampaggio [mm] 2.3 mm
Profondità totale [mm] 124.6 mm
Sito assemblaggio 8220/Danfoss/Slovenia/Kamnik
Spessore piastra [mm] 0.3 mm
Spessore piastra copertura anteriore [mm] 2 mm
Spessore piastra copertura posteriore [mm] 3 mm
Standard di collegamento DIN ISO 228/1
Stato prodotto XP
Superficie riscaldamento per piastra [m²] 0.023 m²
Superficie riscaldamento totale [m²] 0.552 m²
Temperatura di esercizio [°C] [Max] 180 °C
Temperatura di esercizio [°C] [Min] -10 °C
Tipi di attacchi Filettatura
Tipo XB10-1
Tipo approvazione PED
Tipo disegno piastra Spina di pesce
Tipo flusso parallelo
Totale volume canale lato 1 [l] 0.6 L
Totale volume canale lato 2 [l] 0.65 L
Volume canale per pz. lato 1 [l] 0.05 L
Volume canale per pz. lato 2 [l] 0.05 L

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality