Regolatori di riscaldamento a pavimento, Danfoss Icon, Termostato ambiente Dial, 230.0 V, A incasso
Regolatori di riscaldamento a pavimento, Danfoss Icon, Termostato ambiente Dial, 230.0 V, A incasso

088U1000

Modello Danfoss Icon con QUADRANTE 230 V, A INCASSO, UE+Resto del mondo 80x80

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.12 kg
Peso netto 0.1 kg
EAN 5702425130977

 

Apprendimento predittivo No
Attuatore sul radiatore No
Bilanciamento Automatico No
Campo di regolazione temperatura [°C] [Max] 30 °C
Campo di regolazione temperatura [°C] [Min] 5 °C
Classe di protezione IP IP 21
Commutazione silenziosa
Controllo App abilitato No
Controllo temperatura
Descrizione Modello Danfoss Icon con QUADRANTE 230 V, A INCASSO, UE+Resto del mondo 80x80
Display tattile capacitivo No
Esercizio della valvola No
Gruppo prodotti Regolatori di riscaldamento a pavimento
Ingresso "Assente" No
Ingresso di raffreddamento No
Installazione A incasso
Interfacce Cablato 230V
Limitazione della temperatura
modo dual No
NC/NA
Numero massimo di attuatori 5
Programmazione No
Pulsante di riduzione temperatura No
PWM (modulazione di larghezza di impulsi) No
Retroazione termica
Sensore di superficie abilitato No
Si integra nelle placche degli interruttori
Tensione di alimentazione [V] 230 V
Tipo Danfoss Icon
Tipo di controllo Risc. Termostato ambiente Dial

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality