Regolatori di riscaldamento a pavimento, Danfoss Icon, Termostato ambiente Display, 230.0 V, Tensione di uscita [V] CA: 230, Numero di canali: 0, A incasso

088U1010

Modello Danfoss Icon con DISPLAY 230 V, A INCASSO, UE+Resto del mondo 80x80, Cablato 230V

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.162 Kg
Peso netto 0.162 Kg
Volume 0.883 Liter
EAN 5702425129902

 

Apprendimento predittivo No
Attuatore sul radiatore
Campo di regolazione temperatura [°C] [Max] 35 °C
Campo di regolazione temperatura [°C] [Min] 5 °C
China RoHS compliance Out of scope
Classe di protezione IP IP 21
Commutazione silenziosa
Controllo App abilitato No
Controllo temperatura
Description Modello Danfoss Icon con DISPLAY 230 V, A INCASSO, UE+Resto del mondo 80x80
Display tattile capacitivo
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elenco sostanze candidate REACH No
Esercizio della valvola
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Gruppo prodotti Floor Heating Controls
In scope of WEEE Yes
Ingresso "Assente" No
Ingresso di raffreddamento No
Installazione A incasso
Interfacce Cablato 230V
Limitazione della temperatura
modo dual No
NC/NA
Numero di canali 0
Numero massimo di attuatori 5
Programmazione No
Pulsante di riduzione temperatura No
PWM (modulazione di larghezza di impulsi)
Retroazione termica No
Sensore di superficie abilitato No
Si integra nelle placche degli interruttori
Tensione di alimentazione [V] 230 V
Tensione di uscita [V] CA 230 V
Tipo Danfoss Icon
Tipo di controllo Risc. Termostato ambiente Display
UK RoHS compliance Out of scope

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality