Attacco sensore |
R ½ |
Carico induttivo contatto [A] |
2.5 A |
Carico ohmico contatto [A] |
10 A |
Carico trifase contatto [A] |
7 A |
Contatti |
Ag 1000/1000 |
Description |
Termostato sicurezza ST-2 |
Diametro sensore temperatura [mm] |
9 mm |
Differenza temperatura di riarmo STB |
Manuale |
Differenza temperatura resettaggio TR |
Auto |
Differenziale STB [K] |
12 (+/- 3) |
Differenziale TR [K] |
4 (+/- 1) |
Elenco sostanze candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Etichetta prodotto |
Yes |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
Grado di protezione |
IP40 |
Gruppo prodotti |
Safety Thermostats |
Impostazione termostato TR [°C] [Max] |
90 °C |
Impostazione termostato TR [°C] [Min] |
30 °C |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Limitatore di sicurezza STB [°C] |
95 °C |
Lunghezza sensore temperatura [mm] |
100 mm |
Materiale pozzetto sensore |
Ottone Ms 58/rame |
Mezzi consentiti |
District heating/cooling circulation water |
N. dossier SCIP |
b414887a-bb9d-4dce-b6ec-81742d8d7673 |
Nome prodotto dossier SCIP |
Safety thermostats ST-1 and ST-2 |
Numero di sensori di temperatura |
2 |
Orientamento montaggio |
Nessuna limitazione |
Passacavo |
Pg 20 |
Precisione disinserimento [K] [Max] |
6 K |
Precisione disinserimento [K] [Min] |
0 K |
Pressione nominale [bar] |
10 bar |
Temperatura ambiente [°C] [Max] |
80 °C |
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max] |
80 °C |
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min] |
-15 °C |
Temperatura sensore [°C] [Max] |
130 °C |
Temperatura trasporto [°C] [Max] |
80 °C |
Temperatura trasporto [°C] [Min] |
-15 °C |
Tipo |
ST-2 |