AVQT, PN 25, DN 15, Portata [m³/h]: 0.07 - 1.60, Filettatura esterna, G 3/4 A, Versione montaggio: libero
003H6760
AVQT PN25 15/2,5 /0,2 filetto mandata/rit
AVQT PN25 15/2,5 /0,2 filetto mandata/rit
Peso lordo | 3.065 Kg |
Peso netto | 3.065 Kg |
Volume | 9.324 Liter |
EAN | 5702421542811 |
Peso lordo | 3.065 Kg |
Peso netto | 3.065 Kg |
Volume | 9.324 Liter |
EAN | 5702421542811 |
Alternativa mezzo | Acqua glicolica fino al 30% |
Alternativa PN VSP | 16 |
Applicazione | Teleriscaldamento |
Campo pressione differenziale [bar] [Max] | 20 bar |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe pressione | PN 25 |
Description | AVQT PN25 15/2,5 /0,2 filetto mandata/rit |
Diametro [mm] | 15 mm |
Dimensioni attacco | G 3/4 A |
Dimensioni valvola | DN 15 |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Fattore di cavitazione | 0.6 |
Fattore di cavitazione 100% | 0.31 |
Fattore di cavitazione 25% | 0.58 |
Fattore di cavitazione 50% | 0.53 |
Fattore di cavitazione 75% | 0.51 |
Funzione | Regolatore portata e temp. |
Funzione VSP - P | No |
Funzione VSP - Q | Sì |
Funzione VSP - T | Sì |
Gruppo prodotti | Pressure flow controllers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Limitazione portata | No |
Materiale corpo valvola | Bronzo rosso CuSn5ZnPb (Rg5) |
Materiale DP cono valvola | Ottone non dezincato CuZn36Pb2As |
Materiale DP tenuta | EPDM |
Materiale membrana attuatore | EPDM |
Materiale sede valvola | Acciaio inox, mat. No. 1.4571 |
Mezzi consentiti | District heating/cooling circulation water |
Numero di vie | 2 |
pH mezzo [Max] | 10 |
pH mezzo [Min] | 7 |
Portata [m³/h] | 1.4 m³/h |
Portata [m³/h] [Max] | 1.6 m³/h |
Portata [m³/h] [Min] | 0.07 m³/h |
Posizione stelo | Normalmente aperta |
Pressione diff. limitatore portata - dpb [bar] | 0.2 bar |
Pressione nominale [bar] | 25 bar |
Regolatore di pressione | No |
Regolazione portata | Sì |
Tasso di trafilamento [% Kvs] | 0.02 |
Temperatura mezzo [°C] [Max] | 150 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Min] | 2 °C |
Tipi di attacchi | Filettatura esterna |
Tipo | AVQT |
Tipo di impostazione | Nessuno |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valori Kvs [m³/h] | 2.5 m³/h |
Versione montaggio | libero |
Alternativa mezzo | Acqua glicolica fino al 30% |
Alternativa PN VSP | 16 |
Applicazione | Teleriscaldamento |
Campo pressione differenziale [bar] [Max] | 20 bar |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe pressione | PN 25 |
Description | AVQT PN25 15/2,5 /0,2 filetto mandata/rit |
Diametro [mm] | 15 mm |
Dimensioni attacco | G 3/4 A |
Dimensioni valvola | DN 15 |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Fattore di cavitazione | 0.6 |
Fattore di cavitazione 100% | 0.31 |
Fattore di cavitazione 25% | 0.58 |
Fattore di cavitazione 50% | 0.53 |
Fattore di cavitazione 75% | 0.51 |
Funzione | Regolatore portata e temp. |
Funzione VSP - P | No |
Funzione VSP - Q | Sì |
Funzione VSP - T | Sì |
Gruppo prodotti | Pressure flow controllers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Limitazione portata | No |
Materiale corpo valvola | Bronzo rosso CuSn5ZnPb (Rg5) |
Materiale DP cono valvola | Ottone non dezincato CuZn36Pb2As |
Materiale DP tenuta | EPDM |
Materiale membrana attuatore | EPDM |
Materiale sede valvola | Acciaio inox, mat. No. 1.4571 |
Mezzi consentiti | District heating/cooling circulation water |
Numero di vie | 2 |
pH mezzo [Max] | 10 |
pH mezzo [Min] | 7 |
Portata [m³/h] | 1.4 m³/h |
Portata [m³/h] [Max] | 1.6 m³/h |
Portata [m³/h] [Min] | 0.07 m³/h |
Posizione stelo | Normalmente aperta |
Pressione diff. limitatore portata - dpb [bar] | 0.2 bar |
Pressione nominale [bar] | 25 bar |
Regolatore di pressione | No |
Regolazione portata | Sì |
Tasso di trafilamento [% Kvs] | 0.02 |
Temperatura mezzo [°C] [Max] | 150 °C |
Temperatura mezzo [°C] [Min] | 2 °C |
Tipi di attacchi | Filettatura esterna |
Tipo | AVQT |
Tipo di impostazione | Nessuno |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valori Kvs [m³/h] | 2.5 m³/h |
Versione montaggio | libero |