AVQMT, PN 25, DN 15, Portata [m³/h]: 0.07 - 1.60, Filettatura esterna, G 3/4 A, Versione montaggio: libero

003H6773

AVQMT PN25 15/2,5 /0,2 filetto mandata/rit

Dettagli prodotto

Peso lordo 3.548 Kg
Peso netto 3.548 Kg
Volume 9.504 Liter
EAN 5702421542941

 

Alternativa mezzo Acqua glicolica fino al 30%
Alternativa PN VSP 16
Applicazione Teleriscaldamento
Campo pressione differenziale [bar] [Max] 20 bar
China RoHS compliance Out of scope
Classe pressione PN 25
Corsa [mm] 5 mm
Description AVQMT PN25 15/2,5 /0,2 filetto mandata/rit
Diametro [mm] 15 mm
Dimensioni attacco G 3/4 A
Dimensioni valvola DN 15
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Fattore di cavitazione 0.6
Fattore di cavitazione 100% 0.31
Fattore di cavitazione 25% 0.58
Fattore di cavitazione 50% 0.53
Fattore di cavitazione 75% 0.51
Funzione Reg. portata e temp. con valvola reg. int.
Funzione VSP - P No
Funzione VSP - Q No
Funzione VSP - T No
Gruppo prodotti Pressure flow controllers
In scope of WEEE and contain batteries No
Limitazione portata
Materiale corpo valvola Bronzo rosso CuSn5ZnPb (Rg5)
Materiale CV cono valvola Ottone non dezincato CuZn36Pb2As
Materiale CV tenuta Metallo
Materiale DP cono valvola Ottone non dezincato CuZn36Pb2As
Materiale DP tenuta EPDM
Materiale membrana attuatore EPDM
Materiale sede valvola Acciaio inox, mat. No. 1.4571
Mezzi consentiti District heating/cooling circulation water
Numero di vie 2
pH mezzo [Max] 10
pH mezzo [Min] 7
Portata [m³/h] 1.6 m³/h
Portata [m³/h] [Max] 1.6 m³/h
Portata [m³/h] [Min] 0.07 m³/h
Posizione stelo Normalmente aperta
Pressione diff. limitatore portata - dpb [bar] 0.2 bar
Pressione nominale [bar] 25 bar
Regolatore di pressione No
Regolazione portata
Tasso di trafilamento [% Kvs] 0.02
Temperatura mezzo [°C] [Max] 150 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min] 2 °C
Tipi di attacchi Filettatura esterna
Tipo AVQMT
Tipo di impostazione Nessuno
UK RoHS compliance Out of scope
Valori Kvs [m³/h] 2.5 m³/h
Versione montaggio libero

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality