AFP-9, 1.00 bar - 6.00 bar, 80 cm²

003G1014

AFP-9 PB25 1-6 80cm2 rosso

Dettagli prodotto

Peso lordo 8.76 Kg
Peso netto 8.079 Kg
Volume 26.645 Liter
EAN 5702421808283

 

China RoHS compliance Out of scope
Corsa [mm] 7 mm
Description AFP-9 PB25 1-6 80cm2 rosso
Diametro [mm] [Max] 125 mm
Diametro [mm] [Min] 15 mm
Dimensione attuatore [cm2] 80 cm²
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Out of scope
Funzione Regolatore press. diff.
Gruppo prodotti Actuators - Pressure Flow
Impostazione pressione differenziale [bar] [Max] 6 bar
Impostazione pressione differenziale [bar] [Min] 1 bar
In scope of WEEE and contain batteries No
Limitazione portata No
N. dossier SCIP 1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
Nome prodotto dossier SCIP AFP/A/B
pH mezzo [Max] 10
pH mezzo [Min] 7
Pressione di esercizio [bar] [Max] 25 bar
Pressione nominale [bar] 25 bar
Regolatore di pressione Regolatore pressione differenziale
Regolazione portata No
Temperatura mezzo [°C] [Max] 150 °C
Tipo AFP-9
Tipo di impostazione Regolabile
UK RoHS compliance Out of scope
Versione montaggio libero

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality