FVF, Tühjendus kuulkraaniga, flangia

065B7729

FVF DN32 PN16 con valvola a sfera montata su

Dettagli prodotto

Peso lordo 5.449 Kg
Peso netto 4.956 Kg
Volume 4.651 Liter
EAN 5702421555149

 

Alternativa mezzo Acqua glicolica fino al 50%
Approvazione standard DIN EN 1092-2
China RoHS compliance Out of scope
Description FVF DN32 PN16 con valvola a sfera montata su
Diametro [mm] 32 mm
Dimensioni attacco 32
Dimensioni maglia [mm] 0.87 mm
Elenco sostanze candidate REACH No
EU RoHS compliance Out of scope
Gruppo prodotti Auxiliary Products
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiale Ghisa grigia EN-GJL-250 (GG25)
Mezzi consentiti District heating/cooling circulation water
Numero di maglie [n/cm²] 64
Pressione nominale [bar] 16 bar
Temperatura mezzo [°C] [Max] 120 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min] -10 °C
Tipi di attacchi flangia
Tipo FVF
Tipo di filtro Tühjendus kuulkraaniga
UK RoHS compliance Out of scope
Valori Kvs [m³/h] 20 m³/h

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality