Dettagli prodotto

Peso lordo 0.47 Kg
Peso netto 0.46 Kg
Volume 0.313 Liter
EAN 5710104042251

 

Alternativa mezzo Acqua glicolica fino al 50%
Approvazione standard ISO 7/1
Description Filtro FVR DN25 Rp1
Diametro [mm] 25 mm
Dimensioni attacco Rp 1
Dimensioni maglia [mm] 0.5 mm
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Etichetta prodotto Yes
Gruppo prodotti Auxiliary Products
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiale Ottone DZR CuZn36Pb2AS
Mezzi consentiti District heating/cooling circulation water
N. dossier SCIP 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
Nome prodotto dossier SCIP 065B8237
Numero di maglie [n/cm²] 50
Pressione nominale [bar] 25 bar
Temperatura mezzo [°C] [Max] 130 °C
Temperatura mezzo [°C] [Min] -10 °C
Tipi di attacchi filettatura interna
Tipo FVR
Tipo di filtro Korgiga
Valori Kvs [m³/h] 11.2 m³/h

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality