Mostra 42 prodotto(i)
ASV-PV 3G, DN 50, 5 kPa - 25 kPa, Filettatura esterna
ASV-PV DN 50, 5-25 kPa, valvola di bilanciamento automatico, filettatura esterna
ASV-PV 3G, DN 50, 20 kPa - 40 kPa, Filettatura esterna
ASV-PV DN 50, 20-40 kPa, valvola di bilanciamento automatico, filettatura esterna
ASV-PV 3G, DN 65, 20 kPa - 40 kPa, flangia
ASV-PV DN 65, 20-40 kPa, valvola di bilanciamento automatico
ASV-PV 3G, DN 80, 20 kPa - 40 kPa, flangia
ASV-PV DN 80, 20-40 kPa, valvola di bilanciamento automatico
ASV-PV 3G, DN 100, 20 kPa - 40 kPa, flangia
ASV-PV DN 100, 20-40 kPa, valvola di bilanciamento automatico
ASV-PV 3G, DN 50, 35 kPa - 75 kPa, Filettatura esterna
ASV-PV DN 50, 35-75 kPa, valvola di bilanciamento automatico, filettatura esterna
ASV-PV 3G, DN 65, 35 kPa - 75 kPa, flangia
ASV-PV DN 65, 35-75 kPa, valvola di bilanciamento automatico
ASV-PV 3G, DN 80, 35 kPa - 75 kPa, flangia
ASV-PV DN 80, 35-75 kPa, valvola di bilanciamento automatico
ASV-PV 3G, DN 100, 35 kPa - 75 kPa, flangia
ASV-PV DN 100, 35-75 kPa, valvola di bilanciamento automatico
ASV-PV 3G, DN 50, 60 kPa - 100 kPa, Filettatura esterna
ASV-PV DN 50, 60-100 kPa, valvola di bilanciamento automatico, filettatura esterna