Mostra 26 prodotto(i)
AB-PM, DN 10, Filettatura esterna
AB-PM DN 10, senza nippli di prova, valvola di bilanciamento automatico combinata
AB-PM, DN 15, Filettatura esterna
AB-PM DN 15, senza nippli di prova, valvola di bilanciamento automatico combinata
AB-PM, DN 20, Filettatura esterna
AB-PM DN 20, senza nippli di prova, valvola di bilanciamento automatico combinata
AB-PM, DN 25, Filettatura esterna
AB-PM DN 25, senza nippli di prova, valvola di bilanciamento automatico combinata
AB-PM, DN 32, Filettatura esterna
AB-PM DN 32, senza nippli di prova, valvola di bilanciamento automatico combinata
AB-PM, DN 10, Alta pressione, Filettatura esterna
AB-PM HP DN 10, senza nippli di prova, valvola di bilanciamento automatico combinata
AB-PM, DN 15, Alta pressione, Filettatura esterna
AB-PM HP DN 15, senza nippli di prova, valvola di bilanciamento automatico combinata
AB-PM, DN 20, Alta pressione, Filettatura esterna
AB-PM HP DN 20, senza nippli di prova, valvola di bilanciamento automatico combinata
AB-PM, DN 25, Alta pressione, Filettatura esterna
AB-PM HP DN 25, senza nippli di prova, valvola di bilanciamento automatico combinata
AB-PM, DN 32, Alta pressione, Filettatura esterna
AB-PM HP DN 32, senza nippli di prova, valvola di bilanciamento automatico combinata