Valvole alta pressione transcritiche

Mostra 28 prodotto(i)

Valvola motorizzata, ICMTS 20 A33

Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Tipo attacco uscita: A saldare di testa, Standard di collegamento: EN 10220, Dimensione attacco ingresso [mm]: 25.0, Dimensione attacco di uscita [mm]: 25.0, Valore kv [m³/h]: 0.200

Valvola motorizzata, ICMTS 20A

Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Tipo attacco uscita: A saldare di testa, Standard di collegamento: EN 10220, Dimensione attacco ingresso [mm]: 25.0, Dimensione attacco di uscita [mm]: 25.0, Valore kv [m³/h]: 0.600

Valvola motorizzata, ICMTS 20B

Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Tipo attacco uscita: A saldare di testa, Standard di collegamento: EN 10220, Dimensione attacco ingresso [mm]: 25.0, Dimensione attacco di uscita [mm]: 25.0, Valore kv [m³/h]: 2.400

Valvola motorizzata, ICMTS 20C

Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Tipo attacco uscita: A saldare di testa, Standard di collegamento: EN 10220, Dimensione attacco ingresso [mm]: 25.0, Dimensione attacco di uscita [mm]: 25.0, Valore kv [m³/h]: 4.600

Valvola motorizzata, ICMTS 20B66

Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Tipo attacco uscita: A saldare di testa, Standard di collegamento: EN 10220, Dimensione attacco ingresso [mm]: 25.0, Dimensione attacco di uscita [mm]: 25.0, Valore kv [m³/h]: 1.600

Visualizza: