Mostra 11 prodotti
Nome prodotto: Valvola alta pressione CTM, CO2 Multi Ejector HP 1875, Max. Pressione di esercizio [bar]: 140.0, Intervallo di temperatura [°C] [Min]: -10, Intervallo di temperatura [°C] [Max]: 50
Nome prodotto: Valvola alta pressione CTM, CO2 Multi Ejector HP 3875, Max. Pressione di esercizio [bar]: 140.0, Intervallo di temperatura [°C] [Min]: -10, Intervallo di temperatura [°C] [Max]: 50
Nome prodotto: Valvola CTM Combi, CO2 Multi Ejector HP 2875 LE 400, Max. Pressione di esercizio [bar]: 140.0, Intervallo di temperatura [°C] [Min]: -10, Intervallo di temperatura [°C] [Max]: 50
Nome prodotto: Valvola bassa pressione CTM, CO2 Multi Ejector LP 935, Max. Pressione di esercizio [bar]: 140.0, Intervallo di temperatura [°C] [Min]: -10, Intervallo di temperatura [°C] [Max]: 50
Nome prodotto: Valvola bassa pressione CTM, CO2 Multi Ejector LP 1935, Max. Pressione di esercizio [bar]: 140.0, Intervallo di temperatura [°C] [Min]: -10, Intervallo di temperatura [°C] [Max]: 50