CO2 Multi Ejector LE 600, CTM 2
CO2 Multi Ejector LE 600, CTM 2

032F5685

Nome prodotto: Valvola liquido CTM, CO2 Multi Ejector LE 600, Max. Pressione di esercizio [bar]: 140.0, Intervallo di temperatura [°C] [Min]: -10, Intervallo di temperatura [°C] [Max]: 50

Dettagli prodotto

Peso lordo 5.63 kg
Peso netto 2.11 kg
EAN 5702428997744

 

Approvazione C UR US
PED
Bobina No
Campo di temperatura [°F] [Max] 122 °F
Campo di temperatura [°F] [Min] -23 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] -10 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] 122 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] -14 °F
Capacity Mass flow [lb/h] 1323 lb/h
Capacity – Mass flow [kg/h] 600 kg/h
Categoria campo di pressione Liquid Ejector
Compatibilità olio refrigerante POE
PAG
Conn. A size for brazing [in] 1/2 in
Conn. A size for welding [in] 5/8 in
Conn. A type for brazing ODF
Conn. C size for brazing [in] 1/2 in
Conn. C size for welding [in] 5/8 in
Conn. C type for brazing ODF
Conn. E size for brazing [in] 1/2 in
Conn. E size for welding [in] 5/8 in
Conn. E type for brazing ODF
Connector A function Aspirazione alta pressione
Connector C function Bocca di aspirazione
Connector E function Uscita ricevitore
Connectors standard EN 10220
Dimensione attacco a brasare [in] 5/8 in
Dimensione attacco a brasare [mm] 16 mm
Dimensione attacco a saldare [in] 1/2 in
Dimensione attacco a saldare [mm] 12 mm
Ejector material Ottone
Equipaggiamento
Formato imballo Imballo singolo
Funzione NC
Gruppo prodotti Multi eiettore
Intervallo di temperatura [°C] [Max] 50 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min] -10 °C
Ispezionabile Parti di ricambio multi-eiettore
Liquid cap. - Mass flow [lb/h] 1323 lb/h
Liquid cap. – Mass flow [kg/h] 600 kg/h
Lubricants compatibility POE
Mass flow conditions R744/1305 psig/95 °F
R744/90 bar/35 °C
Mass flow Ejector 1[kg/h] 200 kg/h
Mass flow Ejector 1[lb/h] 441 lb/h
Mass flow Ejector 2 [lb/h] 882 lb/h
Mass flow Ejector 2[kg/h] 400 kg/h
Mass flow Ejector 3 [kg/h] 0 kg/h
Mass flow Ejector 3 [lb/h] 0 lb/h
Mass flow Ejector 4 [kg/h] 0 kg/h
Mass flow Ejector 4 [lb/h] 0 lb/h
Mass flow Ejector 5 [kg/h] 0 kg/h
Mass flow Ejector 5 [lb/h] 0 lb/h
Mass flow Ejector 6 [kg/h] 0 kg/h
Mass flow Ejector 6 [lb/h] 0 lb/h
Massima pressione di test [bar] 200 bar
Massima pressione di test [psig] 2716.645 psig
Materiale attacco Acciaio inox
Materiale corpo Lega di alluminio
Max. Pressione di esercizio [bar] 140 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 2030 psig
Max.DeltaP E-C conn. [bar] 20 bar
Max.DeltaP E-C conn. [psig] 290 psi
Media temperature range [°C] [Max] 50 °C
Media temperature range [°C] [Min] -10 °C
Media temperature range [°F] [Max] 122 °F
Media temperature range [°F] [Min] -14 °F
MinOPD [bar] 0.1 bar
MinOPD [psig] 1.356452 psig
Nome parti singole CTM
Nome prodotto Valvola liquido CTM
OPD max. [bar] 90 bar
OPD max. [psig] 1220.806 psig
Quantità per formato imballo 1 pc
Refrigerante(i) R744
Relativa rel. [% RH] [Min] 0 %
Relativa Umidità [% RH] [Max] 100 %
Sistema attuatore [mm] 9 mm
Tipo CTM 2
Tipo Modulo 1 9 KW LIQ
Tipo Modulo 2 18 KW LIQ
UL approved refrigerants R744

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality