CO2 Multi Ejector HP 1875, CTM 6
032F5673
Refrigerante(i): R744, Max. Pressione di esercizio [bar]: 140.0, Materiale attacco: Acciaio inox, Formato imballo: Imballo singolo, Quantità per formato imballo: 1
Refrigerante(i): R744, Max. Pressione di esercizio [bar]: 140.0, Materiale attacco: Acciaio inox, Formato imballo: Imballo singolo, Quantità per formato imballo: 1
Peso lordo | 11.7 Kg |
Peso netto | 8.8 Kg |
Volume | 12.712 Liter |
EAN | 5702428997614 |
Peso lordo | 11.7 Kg |
Peso netto | 8.8 Kg |
Volume | 12.712 Liter |
EAN | 5702428997614 |
Approvazione |
PED cURus |
Attacco tipo A per brasatura | ODF |
Attacco tipo C per brasatura | ODF |
Attacco tipo E per brasatura | ODF |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -10 °C |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 122 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -14 °F |
Campo di temperatura mezzo [°C] [Max] | 50 °C |
Campo di temperatura mezzo [°C] [Min] | -10 °C |
Campo di temperatura mezzo [°F] [Max] | 122 °F |
Campo di temperatura mezzo [°F] [Min] | -14 °F |
Cap. liquido - Flusso di massa [kg/h] | 0 kg/h |
Cap. liquido - Flusso di massa [lb/h] | 0 lb/h |
Categoria campo di pressione | Alta pressione |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibilità con i lubrificanti |
POE PAG |
Condizioni del flusso di massa |
R744/1305 psig/95 °F R744/90 bar/35 °C |
Connettori standard | EN 10220 |
DeltaP max. conn. E-C [bar] | 20 bar |
DeltaP max. conn. E-C [psig] | 290 psi |
Dimensione attacco A per brasatura ["] | 7/8 in |
Dimensione attacco A per saldatura ["] | 3/4 in |
Dimensione attacco C per brasatura ["] | 7/8 in |
Dimensione attacco C per saldatura ["] | 3/4 in |
Dimensione attacco E per brasatura ["] | 1 1/8 in |
Dimensione attacco E per saldatura ["] | 1 in |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Formato imballo | Imballo singolo |
Funzione | NC |
Funzione attacco B | Misurazione aspirazione ad alta pressione |
Funzione attacco D | Misurazione bocca di aspirazione |
Funzione attacco F | Misurazione uscita ricevitore |
Funzione connettore A | Aspirazione alta pressione |
Funzione connettore C | Bocca di aspirazione |
Funzione connettore E | Uscita ricevitore |
Gruppo prodotti | Multi ejectors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ispezionabile | Parti di ricambio multi-eiettore |
Massima pressione di test [bar] | 200 bar |
Massima pressione di test [psig] | 2716.6 psig |
Materiale attacco | Acciaio inox |
Materiale corpo | Lega di alluminio |
Materiale dell'espulsore | Ottone |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 140 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 2030 psig |
MinOPD [bar] | 0.1 bar |
MinOPD [psig] | 1.36 psig |
Nome parti singole | CTM |
OPD max. [bar] | 90 bar |
OPD max. [psig] | 1221 psig |
Portata in massa eiettore 1 [kg/h] | 125 kg/h |
Portata in massa eiettore 1 [lb/h] | 275.5 lb/h |
Portata in massa eiettore 2 [kg/h] | 250 kg/h |
Portata in massa eiettore 2 [lb/h] | 551 lb/h |
Portata in massa eiettore 3 [kg/h] | 500 kg/h |
Portata in massa eiettore 3 [lb/h] | 1102 lb/h |
Portata in massa eiettore 4 [kg/h] | 1000 kg/h |
Portata in massa eiettore 4 [lb/h] | 2204 lb/h |
Portata in massa eiettore 5 [kg/h] | 0 kg/h |
Portata in massa eiettore 5 [lb/h] | 0 lb/h |
Portata in massa eiettore 6 [kg/h] | 0 kg/h |
Portata in massa eiettore 6 [lb/h] | 0 lb/h |
Portata – Flusso di massa [kg/h] | 1875 kg/h |
Portata – Flusso di massa [lb/h] | 4134 lb/h |
Product Name Description | Valvola alta pressione CTM |
Quantità per formato imballo | 1 pz |
Refrigerante(i) | R744 |
Refrigeranti certificati UL | R744 |
Relativa rel. [% RH] [Min] | 0 % |
Relativa Umidità [% RH] [Max] | 100 % |
Tipo | CTM 6 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Approvazione |
PED cURus |
Attacco tipo A per brasatura | ODF |
Attacco tipo C per brasatura | ODF |
Attacco tipo E per brasatura | ODF |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] | -10 °C |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] | 122 °F |
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] | -14 °F |
Campo di temperatura mezzo [°C] [Max] | 50 °C |
Campo di temperatura mezzo [°C] [Min] | -10 °C |
Campo di temperatura mezzo [°F] [Max] | 122 °F |
Campo di temperatura mezzo [°F] [Min] | -14 °F |
Cap. liquido - Flusso di massa [kg/h] | 0 kg/h |
Cap. liquido - Flusso di massa [lb/h] | 0 lb/h |
Categoria campo di pressione | Alta pressione |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibilità con i lubrificanti |
POE PAG |
Condizioni del flusso di massa |
R744/1305 psig/95 °F R744/90 bar/35 °C |
Connettori standard | EN 10220 |
DeltaP max. conn. E-C [bar] | 20 bar |
DeltaP max. conn. E-C [psig] | 290 psi |
Dimensione attacco A per brasatura ["] | 7/8 in |
Dimensione attacco A per saldatura ["] | 3/4 in |
Dimensione attacco C per brasatura ["] | 7/8 in |
Dimensione attacco C per saldatura ["] | 3/4 in |
Dimensione attacco E per brasatura ["] | 1 1/8 in |
Dimensione attacco E per saldatura ["] | 1 in |
Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Formato imballo | Imballo singolo |
Funzione | NC |
Funzione attacco B | Misurazione aspirazione ad alta pressione |
Funzione attacco D | Misurazione bocca di aspirazione |
Funzione attacco F | Misurazione uscita ricevitore |
Funzione connettore A | Aspirazione alta pressione |
Funzione connettore C | Bocca di aspirazione |
Funzione connettore E | Uscita ricevitore |
Gruppo prodotti | Multi ejectors |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ispezionabile | Parti di ricambio multi-eiettore |
Massima pressione di test [bar] | 200 bar |
Massima pressione di test [psig] | 2716.6 psig |
Materiale attacco | Acciaio inox |
Materiale corpo | Lega di alluminio |
Materiale dell'espulsore | Ottone |
Max. Pressione di esercizio [bar] | 140 bar |
Max. Pressione di esercizio [psig] | 2030 psig |
MinOPD [bar] | 0.1 bar |
MinOPD [psig] | 1.36 psig |
Nome parti singole | CTM |
OPD max. [bar] | 90 bar |
OPD max. [psig] | 1221 psig |
Portata in massa eiettore 1 [kg/h] | 125 kg/h |
Portata in massa eiettore 1 [lb/h] | 275.5 lb/h |
Portata in massa eiettore 2 [kg/h] | 250 kg/h |
Portata in massa eiettore 2 [lb/h] | 551 lb/h |
Portata in massa eiettore 3 [kg/h] | 500 kg/h |
Portata in massa eiettore 3 [lb/h] | 1102 lb/h |
Portata in massa eiettore 4 [kg/h] | 1000 kg/h |
Portata in massa eiettore 4 [lb/h] | 2204 lb/h |
Portata in massa eiettore 5 [kg/h] | 0 kg/h |
Portata in massa eiettore 5 [lb/h] | 0 lb/h |
Portata in massa eiettore 6 [kg/h] | 0 kg/h |
Portata in massa eiettore 6 [lb/h] | 0 lb/h |
Portata – Flusso di massa [kg/h] | 1875 kg/h |
Portata – Flusso di massa [lb/h] | 4134 lb/h |
Product Name Description | Valvola alta pressione CTM |
Quantità per formato imballo | 1 pz |
Refrigerante(i) | R744 |
Refrigeranti certificati UL | R744 |
Relativa rel. [% RH] [Min] | 0 % |
Relativa Umidità [% RH] [Max] | 100 % |
Tipo | CTM 6 |
UK RoHS compliance | Out of scope |