Mostra 11 prodotto(i)
Modulo funzionale, Valvola di espansione motorizzata per alta pressione, ICMTS 50A
Valore kv [m³/h]: 9.000, Max. Pressione di esercizio [bar]: 140.0
Modulo funzionale, Valvola di espansione motorizzata per alta pressione, ICMTS 80A
Valore kv [m³/h]: 18.000, Max. Pressione di esercizio [bar]: 140.0
Modulo funzionale, Valvola di espansione motorizzata per alta pressione, ICMTS 80B
Valore kv [m³/h]: 27.000, Max. Pressione di esercizio [bar]: 140.0
Actuator, ICAD 600A-TS
Tipo: ICAD 600A-TS, Utilizzato per prodotto: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33
Actuator, ICAD 600A-TS
Tipo: ICAD 600A-TS, Utilizzato per prodotto: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33
Corpo valvola multifunzione, SVL-140B 50, Max. Pressione di esercizio [bar]: 140.0
Nome parti singole: ICMTS, Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Tipo attacco uscita: A saldare di testa, Dimensione attacco ingresso [mm]: 50.0, Dimensione attacco di uscita [mm]: 50.0
Corpo valvola multifunzione, SVL-140B 50, Max. Pressione di esercizio [bar]: 140.0
Nome parti singole: ICMTS, Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Tipo attacco uscita: A saldare di testa, Dimensione attacco ingresso [mm]: 50.0, Dimensione attacco di uscita [mm]: 50.0
Corpo valvola multifunzione, SVL-140B 80, Max. Pressione di esercizio [bar]: 140.0
Nome parti singole: ICMTS, Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Tipo attacco uscita: A saldare di testa, Dimensione attacco ingresso [mm]: 80.0, Dimensione attacco di uscita [mm]: 80.0
Corpo valvola multifunzione, SVL-140B 80, Max. Pressione di esercizio [bar]: 140.0
Nome parti singole: ICMTS, Tipo attacco ingresso: A saldare di testa, Tipo attacco uscita: A saldare di testa, Dimensione attacco ingresso [mm]: 80.0, Dimensione attacco di uscita [mm]: 80.0
Corpo valvola multifunzione, SVL-140B 50, Max. Pressione di esercizio [bar]: 140.0
Nome parti singole: ICMTS, Standard di collegamento: EN 1254-5; ASME B16.50, Dimensione attacco ingresso [mm]: 54.0, Dimensione attacco di uscita [mm]: 54.0