Valvola di regolazione elettrica, CTR 20
Valvola di regolazione elettrica, CTR 20

027H7244

Valore kv [m³/h]: 20.000, Standard di collegamento: EN10220, Dimensione attacco [mm]: 25

Dettagli prodotto

Peso lordo 3.68 kg
Peso netto 0.01 kg
EAN 5702428921176

 

Accessori prodotto Electric valve accessories
Approvazione CE
EAC
Campo di impostazione press. diff. [bar] 3 bar
Campo di impostazione press. diff. [psi] 43 psi
Campo di temperatura [°F] [Max] 302 °F
Campo di temperatura [°F] [Min] -32 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] 60 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] 140 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] -40 °F
Descrizione prodotto Valvola di recupero calore
Dimensione attacco [mm] 25 mm
Dimensione attacco a brasare [in] 1 1/8 in
Dimensione attacco a saldare [in] 1 in
Formato imballo Imballo singolo
Gruppo prodotti Valvole di regolazione press. e temp.
Intervallo di temperatura [°C] [Max] 150 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min] 0 °C
Ispezionabile Electric valve spare parts
Max. Pressione di esercizio [bar] 140 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 2030 psig
Nome prodotto Valvola di regolazione elettrica
OPD max. [bar] 3 bar
OPD max. [psig] 43 psig
Quantità per formato imballo 1 pc
Refrigerante(i) R744
Standard di collegamento EN10220
Tipo CTR 20
UL approved refrigerants R744
Valore kv [m³/h] 20 m³/h

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality