Spie di liquido per bassa pressione

Mostra 101 prodotto(i)

Presa spia di livello, SGR

Dimensioni attacco [in]: 1/2 in, Standard di collegamento: ANSI/ASME B1.20.1

Presa spia di livello, SGR

Dimensioni attacco: 3/4, Dimensioni attacco [in]: 3/4 in, Standard di collegamento: ISO 228-1

Presa spia di livello, SGR

Dimensioni attacco [in]: 3/4 in, Standard di collegamento: ANSI/ASME B1.20.1

Presa spia di livello, SGRN

Dimensioni attacco [in]: 1/2 in, Standard di collegamento: ANSI/ASME B1.20.1

Spia di liquido, SGI 6

Dimensione ingresso [mm]: 6.00, Tipo attacco ingresso: A cartella, Dim. uscita [mm]: 6.00, Tipo attacco uscita: A cartella

Visualizza: