SGI 6, Spia di liquido, A cartella, 6.00 mm, A cartella, 6.00 mm

014-0007

Tipo attacco ingresso: A cartella, Dimensione ingresso [mm]: 6.00, Tipo attacco uscita: A cartella, Dim. uscita [mm]: 6.00

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.104 Kg
Peso netto 0.092 Kg
Volume 0.009 Liter
EAN 5702422024071

 

Accessori prodotto Accessori generici
Campo di temperatura [°F] [Max] 175 °F
Campo di temperatura [°F] [Min] -58 °F
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Dim. uscita [in] 1/4 in
Dim. uscita [mm] 6 mm
Dimensione ingresso [in] 1/4 in
Dimensione ingresso [mm] 6 mm
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato imballo Imballo multiplo
Giallo: con. umidità min. a 25 °C R22: 300 ppm
Giallo: con. umidità min. a 43 °C R22: 500 ppm
Gruppo prodotti Sight glasses
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicatore umidità Indicatore I
Ingresso interno/ esterno Esterna
Intervallo di temperatura [°C] [Max] 80 °C
Intervallo di temperatura [°C] [Min] -50 °C
Ispezionabile No
Materiale attacco Ottone
Materiale corpo Ottone
Max. Pressione di esercizio [bar] 35 bar
Max. Pressione di esercizio [psig] 500 psig
N. dossier SCIP 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Product Name Description Spia di liquido
Quantità per formato imballo 25 pz
Refrigerante(i) R22
Tipo SGI 6
Tipo attacco ingresso A cartella
Tipo attacco uscita A cartella
UK RoHS compliance Out of scope
Uscita interna/esterna Esterna
Verde: con. umidità max. a 25 °C R22: 150 ppm
Verde: con. umidità max. a 43 °C R22: 250 ppm

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality