Mostra 111 prodotto(i)
SGI 6, Spia di liquido, A cartella, 6.00 mm, A cartella, 6.00 mm
Tipo attacco ingresso: A cartella, Dimensione ingresso [mm]: 6.00, Tipo attacco uscita: A cartella, Dim. uscita [mm]: 6.00
SGI 10, Spia di liquido, A cartella, 10.00 mm, A cartella, 10.00 mm
Tipo attacco ingresso: A cartella, Dimensione ingresso [mm]: 10.00, Tipo attacco uscita: A cartella, Dim. uscita [mm]: 10.00
SGI 12, Spia di liquido, A cartella, 12.00 mm, A cartella, 12.00 mm
Tipo attacco ingresso: A cartella, Dimensione ingresso [mm]: 12.00, Tipo attacco uscita: A cartella, Dim. uscita [mm]: 12.00
SGI 6, Spia di liquido, A cartella, 6.00 mm, A cartella, 6.00 mm
Tipo attacco ingresso: A cartella, Dimensione ingresso [mm]: 6.00, Tipo attacco uscita: A cartella, Dim. uscita [mm]: 6.00
SGI 10, Spia di liquido, A cartella, 10.00 mm, A cartella, 10.00 mm
Tipo attacco ingresso: A cartella, Dimensione ingresso [mm]: 10.00, Tipo attacco uscita: A cartella, Dim. uscita [mm]: 10.00
SGI 16, Spia di liquido, A cartella, 16.00 mm, A cartella, 16.00 mm
Tipo attacco ingresso: A cartella, Dimensione ingresso [mm]: 16.00, Tipo attacco uscita: A cartella, Dim. uscita [mm]: 16.00
SGI 12, Spia di liquido, A cartella, 12.00 mm, A cartella, 12.00 mm
Tipo attacco ingresso: A cartella, Dimensione ingresso [mm]: 12.00, Tipo attacco uscita: A cartella, Dim. uscita [mm]: 12.00
SGI 16, Spia di liquido, A cartella, 16.00 mm, A cartella, 16.00 mm
Tipo attacco ingresso: A cartella, Dimensione ingresso [mm]: 16.00, Tipo attacco uscita: A cartella, Dim. uscita [mm]: 16.00
SGI 19, Spia di liquido, A cartella, 19.00 mm, A cartella, 19.00 mm
Tipo attacco ingresso: A cartella, Dimensione ingresso [mm]: 19.00, Tipo attacco uscita: A cartella, Dim. uscita [mm]: 19.00
SGI 6s, Spia di liquido, A brasare, ODF, A brasare, ODF
Tipo attacco ingresso: A brasare, ODF, Tipo attacco uscita: A brasare, ODF