Trasmettitore di pressione, AKS 32R, -1.00 bar - 34.00 bar, -14.50 psi - 493.13 psi

060G0090

Tipo raccordo pressione: UNF, Dimensioni raccordo pressione: 7/16-20

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.136 Kg
Peso netto 0.12 Kg
Volume 0.248 Liter
EAN 5702422113218

 

- comume Perno 2
alimentazione + Perno 1
Approvazione ATEX
GOST POCC
cUR
Approvazione standard 6967179
E227388
E31024
Attacco pressione standard ASME B1.1
Campo di pressione [bar] [Max] 34 bar
Campo di pressione [bar] [Min] -1 bar
Campo di pressione [psi] [Max] 493.13 psi
Campo di pressione [psi] [Min] -14.5 psi
Campo di temp. compensata [°C] [Max] 80 °C
Campo di temp. compensata [°C] [Min] 0 °C
Campo di temp. compensata [°F] [Max] 176 °F
Campo di temp. compensata [°F] [Min] 32 °F
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] 85 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Campo di temperatura ambiente [°F] [Max] 185 °F
Campo di temperatura ambiente [°F] [Min] -40 °F
Campo di temperatura del fluido [°C] [Max] 85 °C
Campo di temperatura del fluido [°C] [Min] -40 °C
Campo di temperatura del fluido[°F] [Max] 185 °F
Campo di temperatura del fluido[°F] [Min] -40 °F
Chiave di identificazione AKS 32R-DG36-A0BC08-0
China RoHS compliance Out of scope
Coll. elettrico maschio/femmina Maschio
Collegamento elettrico standard EN 175301-803-A
Commenti all'approvazione ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Conn. elettriche Angular connector
Dim. coll. el. 4 pin
Dimensioni raccordo pressione 7/16-20
Elenco sostanze candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS compliance Out of scope
Formato imballo Imballo multiplo
Grado di protezione IP IP65
Gruppo prodotti Sensors
In scope of WEEE and contain batteries No
Intrinsecamente sicuro No
Livello di ritaglio alto 98
Livello di ritaglio basso 4
Membrana affacciata No
N. dossier SCIP 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Nome prodotto dossier SCIP AKS/MBS
Non-linearità BFSL ±FS [%] 0.2 %
Nota raccordo pressione Cartella 1/4 in
Numero di articolo internazionale 5702422113218
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Precisione, max. +/- FS [%] 0.8 %
Precisione, tipica +/- FS [%] 0.3 %
Pressione di sovraccarico max. [bar] 55 bar
Pressione maschio/femmina Maschio
Prodotto identico 060G4254
Product Name Description Trasmettitore di pressione
Quantità per formato imballo 20 pz
Raziometrico della tensione elettrica [%] [Max] 90 %
Raziometrico della tensione elettrica [%] [Min] 10 %
Riferimento unitario di pressione Sealed gauge
Segnale uscita Ratio metric
Smorzatore di impulsi No
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 V
Tempo di risposta max. [ms] 4 ms
Tensione di alimentazione [V] CC [Max] 6 V
Tensione di alimentazione [V] CC [Min] 5 V
Tipo AKS 32R
Tipo raccordo pressione UNF
UK RoHS compliance Out of scope
uscita + Perno 3

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality