Termostato di servizio; con accessori, B0

077B7008

Tipo: B0, Identificazione modello: Termostato di servizio; con accessori, Utilizzato per prodotto: Raffreddatori di bottiglie, Soglia di accensione a caldo [°C]: 11.5, Soglia di spegnimento a caldo [°C]: 6.0, Temperatura di attivazione a freddo [°C]: -1.0, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -8.5, Lunghezza tubo capillare [mm]: 2000

Dettagli prodotto

Peso lordo 144 Gram
Peso netto 88 Gram
Volume 0.458 Liter
EAN 5702424006617

 

Approvazione CE
BEAB
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
China RoHS compliance Out of scope
Cut out a freddo [°F] 16.7 °F
Cut-in a caldo [°F] 52.7 °F
Cut-in a freddo [°F] 30.2 °F
Cut-out a caldo [°F] 42.8 °F
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elenco sostanze candidate REACH No
EU RoHS compliance Out of scope
Formato imballo Imballo multiplo
Gruppo prodotti Mechanical cold controls
Identificazione modello con accessori
Termostato di servizio
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
lunghezza tubo capillare [in] 78.7 in
Lunghezza tubo capillare [mm] 2000 mm
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Product Name Description Kit assistenza
Quantità per formato imballo 40 pz
Soglia di accensione a caldo [°C] 11.5 °C
Soglia di spegnimento a caldo [°C] 6 °C
Soglia di spegnimento a freddo [°C] -8.5 °C
Temperatura di attivazione a freddo [°C] -1 °C
Tipo B0
UK RoHS compliance Out of scope
Utilizzato per prodotto Raffreddatori di bottiglie

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality