Termostato di servizio; con accessori, B0
077B7005
Tipo: B0, Identificazione modello: Termostato di servizio; con accessori, Utilizzato per prodotto: Banchi di gelateria, Soglia di accensione a caldo [°C]: -7.8, Soglia di spegnimento a caldo [°C]: -15.0, Temperatura di attivazione a freddo [°C]: -21.0, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -32.5, Lunghezza tubo capillare [mm]: 2300