Regolatori per apparecchiature

Mostra 15 prodotti

Termostato standard, B0

Tipo: B0, Identificazione modello: Termostato standard, Utilizzato per prodotto: Raffreddatori di bottiglie, Soglia di accensione a caldo [°C]: 15.2, Soglia di spegnimento a caldo [°C]: 9.0, Temperatura di attivazione a freddo [°C]: 8.0, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: 0.5, Lunghezza tubo capillare [mm]: 1200

Termostato standard, B0

Tipo: B0, Identificazione modello: Termostato standard, Utilizzato per prodotto: Raffreddatori di bottiglie, Soglia di accensione a caldo [°C]: 10.5, Soglia di spegnimento a caldo [°C]: 5.0, Temperatura di attivazione a freddo [°C]: 3.0, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -4.5, Lunghezza tubo capillare [mm]: 1200

Termostato standard, B0

Tipo: B0, Identificazione modello: Termostato standard, Utilizzato per prodotto: Refrigeratori, Soglia di accensione a caldo [°C]: 2.5, Soglia di spegnimento a caldo [°C]: -5.0, Temperatura di attivazione a freddo [°C]: -13.5, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -24.5, Lunghezza tubo capillare [mm]: 1200

Termostato standard, B0

Tipo: B0, Identificazione modello: Termostato standard, Utilizzato per prodotto: Banchi di gelateria, Soglia di accensione a caldo [°C]: -7.5, Soglia di spegnimento a caldo [°C]: -15.0, Temperatura di attivazione a freddo [°C]: -22.0, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -33.1, Lunghezza tubo capillare [mm]: 2000

Termostato standard, B20

Tipo: B20, Identificazione modello: Termostato standard, Utilizzato per prodotto: Congelatori con allarme attivo, Soglia di accensione a caldo [°C]: -10.0, Soglia di spegnimento a caldo [°C]: -17.0, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -34.7, Lunghezza tubo capillare [mm]: 2000

Visualizza: