Termostato standard, B0

077B0033

Tipo: B0, Identificazione modello: Termostato standard, Utilizzato per prodotto: Refrigeratori, Soglia di accensione a caldo [°C]: 2.5, Soglia di spegnimento a caldo [°C]: -5.0, Temperatura di attivazione a freddo [°C]: -13.5, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -24.5, Lunghezza tubo capillare [mm]: 1200

Dettagli prodotto

Peso lordo 0.088 Kg
Peso netto 0.083 Kg
Volume 0.236 Liter
EAN 5702424004125

 

Adattato alla pressione [mm Hg] 760 mmHg
Approvazione BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Campo di temperatura ambiente [°C] [Max] 65 °C
Campo di temperatura ambiente [°C] [Min] -25 °C
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elenco sostanze candidate REACH No
EU RoHS compliance Out of scope
Formato imballo Imballo industriale
Gruppo prodotti Mechanical cold controls
Identificazione modello Termostato standard
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Lunghezza tubo capillare [mm] 1200 mm
Morsetti 6,3 x 0,8 mm All
Posizione di regolazione CALDO
Product Name Description Termostato
Quantità per formato imballo 100 pz
Soglia di accensione a caldo [°C] 2.5 °C
Soglia di spegnimento a caldo [°C] -5 °C
Soglia di spegnimento a freddo [°C] -24.5 °C
Temperatura di attivazione a freddo [°C] -13.5 °C
Tipo B0
UK RoHS compliance Out of scope
Utilizzato per prodotto Refrigeratori

Accessori

Parti di ricambio

Sostituzione

Sostituzione

Sostituzione

Servizi

Software

Software and firmware to extend functionality