Termostato standard, B0
077B0028
Tipo: B0, Identificazione modello: Termostato standard, Utilizzato per prodotto: Raffreddatori di bottiglie, Soglia di accensione a caldo [°C]: 10.5, Soglia di spegnimento a caldo [°C]: 5.0, Temperatura di attivazione a freddo [°C]: 3.0, Soglia di spegnimento a freddo [°C]: -4.5, Lunghezza tubo capillare [mm]: 1200