Pressostati differenziali

Mostra 53 prodotto(i)

Switch pressione differenziale, RT262A

Nome prodotto: Switch pressione differenziale, Tipo: RT262A, Campo di impostazione press. diff. [bar]: 0.10 - 1.50, Campo di impostazione press. diff. [psi]: 1.5 - 22.0, Dimensioni raccordo pressione: 12 x 1.5, Tipo raccordo pressione: M, Pressione maschio/femmina: Maschio

Switch pressione differenziale, RT260A

Nome prodotto: Switch pressione differenziale, Tipo: RT260A, Campo di impostazione press. diff. [bar]: 0.50 - 4.00, Campo di impostazione press. diff. [psi]: 7.0 - 58.0, Dimensioni raccordo pressione: 12 x 1.5, Tipo raccordo pressione: M, Pressione maschio/femmina: Maschio

Switch pressione differenziale, RT260A

Nome prodotto: Switch pressione differenziale, Tipo: RT260A, Campo di impostazione press. diff. [bar]: 0.50 - 6.00, Campo di impostazione press. diff. [psi]: 7.0 - 87.0, Dimensioni raccordo pressione: 12 x 1.5, Tipo raccordo pressione: M, Pressione maschio/femmina: Maschio

Switch pressione differenziale, RT260A

Nome prodotto: Switch pressione differenziale, Tipo: RT260A, Campo di impostazione press. diff. [bar]: 1.50 - 11.00, Campo di impostazione press. diff. [psi]: 22.0 - 159.0, Dimensioni raccordo pressione: 12 x 1.5, Tipo raccordo pressione: M, Pressione maschio/femmina: Maschio

Switch pressione differenziale, RT260A

Nome prodotto: Switch pressione differenziale, Tipo: RT260A, Campo di impostazione press. diff. [bar]: 0.50 - 4.00, Campo di impostazione press. diff. [psi]: 7.3 - 58.0, Dimensioni raccordo pressione: 3/8, Tipo raccordo pressione: G, Pressione maschio/femmina: Maschio

Visualizza: