Mostra 341 prodotto(i)
Pressostato a cartuccia, ACB, 23.50 bar, 19.50 bar
Pressione attiv. più elevata [bar]: 23.50, Pressione attiv. più bassa [bar]: 19.50, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPST(NC), Tipo raccordo pressione: A cartella, Dimensioni raccordo pressione: 1/4 poll., Conn. elettriche: Cavo, Grado di protezione IP: IP65
Pressostato a cartuccia, ACB, 21.00 bar, 14.00 bar
Pressione attiv. più elevata [bar]: 21.00, Pressione attiv. più bassa [bar]: 14.00, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPST(NC), Tipo raccordo pressione: A brasare, ODM, Conn. elettriche: Cavo, Grado di protezione IP: IP65
Pressostato a cartuccia, ACB, 25.00 bar, 20.00 bar
Pressione attiv. più elevata [bar]: 25.00, Pressione attiv. più bassa [bar]: 20.00, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPST(NC), Tipo raccordo pressione: A brasare, ODM, Conn. elettriche: Connettori a forcella, Grado di protezione IP: IP40
Pressostato a cartuccia, ACB, 1.00 bar, 0.20 bar
Pressione attiv. più elevata [bar]: 1.00, Pressione attiv. più bassa [bar]: 0.20, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPST(NO), Tipo raccordo pressione: A cartella, Dimensioni raccordo pressione: 1/4 poll., Conn. elettriche: Cavo, Grado di protezione IP: IP65
Pressostato a cartuccia, ACB, 23.00 bar, 17.00 bar
Pressione attiv. più elevata [bar]: 23.00, Pressione attiv. più bassa [bar]: 17.00, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPST(NC), Tipo raccordo pressione: A brasare, ODM, Conn. elettriche: Cavo, Grado di protezione IP: IP65
Pressostato a cartuccia, ACB, 28.00 bar, 21.00 bar
Pressione attiv. più elevata [bar]: 28.00, Pressione attiv. più bassa [bar]: 21.00, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPST(NC), Tipo raccordo pressione: A brasare, ODM, Conn. elettriche: Cavo, Grado di protezione IP: IP65
Pressostato a cartuccia, ACB, 23.00 bar, 17.00 bar
Pressione attiv. più elevata [bar]: 23.00, Pressione attiv. più bassa [bar]: 17.00, Funzione reset: Auto, Funzione contatto: SPST(NC), Tipo raccordo pressione: A brasare, ODM, Conn. elettriche: Cavo, Grado di protezione IP: IP65
Pressostato a cartuccia, ACB, 27.50 bar, 19.20 bar
Pressione attiv. più elevata [bar]: 27.50, Pressione attiv. più bassa [bar]: 19.20, Funzione reset: Manuale, Funzione contatto: SPST(NC), Tipo raccordo pressione: A cartella, Dimensioni raccordo pressione: 1/4 poll., Conn. elettriche: Cavo, Grado di protezione IP: IP65
Pressostato a cartuccia, ACB, 28.00 bar, 20.00 bar
Pressione attiv. più elevata [bar]: 28.00, Pressione attiv. più bassa [bar]: 20.00, Funzione reset: Manuale, Funzione contatto: SPST(NC), Tipo raccordo pressione: A cartella, Dimensioni raccordo pressione: 1/4 poll., Conn. elettriche: Cavo, Grado di protezione IP: IP65
Pressostato a cartuccia, ACB, 24.00 bar, 17.50 bar
Pressione attiv. più elevata [bar]: 24.00, Pressione attiv. più bassa [bar]: 17.50, Funzione reset: Manuale, Funzione contatto: SPST(NC), Tipo raccordo pressione: A cartella, Dimensioni raccordo pressione: 1/4 poll., Conn. elettriche: Cavo, Grado di protezione IP: IP65